Teknisk handbok

Get the application guide: District Energy

More than half of the energy we use for conventional heating and cooling is wasted. In a world where energy is a scarce resource, district energy offers great potential for a more rational use of energy. For communities seeking to promote economic growth while minimising the environmental consequences, district heating and district cooling systems offer a sensible choice. Find inspiration in our District Energy Application Guide.

Ladda ned handboken

Vår tekniska handbok hjälper dig att förstå de mest kritiska aspekterna av ditt projekt. Fyll i formuläret nedan så skickar vi ett e-postmeddelande till dig med en länk till handboken.

How to meet local conditions

The local conditions always define the preconditions for a district energy plant. In our guide, we describe what you need to consider for planning, design, construction and operation of district energy systems.

Urban benefits

Introducing a District Energy system enables societies to use surplus energy that is otherwise wasted. The more densely populated an area, the more efficiency that can be obtained from a district energy system.

The easier way to green energy

It is relatively easy to convert a large fossil fuel plant to renewable alternatives with district energy. And the difference is tangible: You go from 55% to 5% energy wasted as heat going into thin air.

Bli expert på bara några klick

Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.

Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.

Andra relaterade artiklar och insikter

Hitta relaterade artiklar med forskning och insikter från Grundfos.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.