Litteratur
Utforska potentialen för LIN-BUS för nästa generations värmepumpar och pannor
Utnyttja data för mer tillförlitlig, effektiv och smartare framtida drift
För tillverkare av värmepumpar och pannor har data blivit viktiga för att säkerställa optimal hållbarhet för dagens värmeinfrastruktur. Från att samla in relevant information till att översätta datapunkter till handlingsbara insikter, är det upp till tillverkarna att främja kritisk kommunikationsinfrastruktur och göra det möjligt att överföra data mellan flera apparater. När det väl finns på plats öppnar detta en rad innovationsmöjligheter.
Lägg till värde i ditt värmesystem
Från smart dataöverföring mellan apparater till intelligent insamling, lagring och analys av data, blir våra system mer och mer anslutna.
För att tillhandahålla framtidssäkra värmepumpslösningar är OEM-tillverkare under enormt tryck för att hålla jämna steg med den snabba digitala omvandlingen av vår industri. Samtidigt kräver installatörer lösningar som minskar tiden och ansträngningarna vid service medan slutanvändarna förväntar sig mer komfort, lägre energikostnader och förenklat underhåll från sina installerade system.
Hur LIN-BUS-systemet kan hjälpa till att forma framtidens datamotorväg
Kommunikationsprotokollet, som är antaget från bilindustrin, skapar en datamotorväg som gör att komponenterna kan kommunicera med varandra. På så sätt kan data överföras på ett mer tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt via en bred bandbredd.
Jämfört med traditionella kommunikationsprotokoll hjälper LIN-BUS-systemet tillverkarna att arbeta med flera datapunkter parallellt samtidigt. En ensträngsanslutning av datapunkterna säkerställer att systemet kan anpassas flexibelt och integreras i flera produkttyper, samtidigt som det också tillåter tillägg av framtida datapunkter och funktioner.
Vad kan man förvänta sig av LIN-BUS-protokollet?
- Ett ramverk för en kommunikationsbuss inom enheten
- Ett enkelt gränssnitt med 3 ledare för kommunikation
- Ett LIN-nätverk mellan enheter med upp till 15 slavenheter som ersätter traditionella gränssnitt från punkt till punkt
- Möjligheter att lägga till nya datapunkter, funktioner och funktioner
- Uppfyller standarden VDMA 24226: 2019-04.
En ny värld av innovationsmöjligheter
För att uppfylla dagens krav måste tillverkarna vara redo att underlätta att relevant information förs flexibelt mellan komponenter och för att bearbeta data i realtid. Det är därför nästa generations lösningar inte bara automatiskt optimerar pumpens prestanda baserat på realtidsdata. Morgondagens kommande pumpar förväntas också använda insamlade data för att förutsäga potentiella fel och automatiskt beställa nödvändig service, innan ett systemfel uppstår.
Varför du kan förvänta dig mer av framtida värmepump- och pannlösningar
- Ett mer avancerat kommunikationsprotokoll möjliggör flexibel dataöverföring
- Med flera signaler som sänds till PPM kan tillverkarna övervaka prestanda i realtid
- Integrerad styrning och optimeringsfunktioner avancerar och anpassas automatiskt till pumpens akuta förhållanden (t.ex. genom att justera konstant och proportionellt tryck)
- Smart dataanalys hjälper till att skapa meningsfulla insikter som förbättrar diagnostik och feldetektering
Prediktiv diagnostik och feldetektering för avancerad systemdrift
För tillverkare är garanterad kvalitet och prestanda mycket viktigt. Och i många fall kan stora systemfel undvikas om de bara detekteras tillräckligt tidigt. Det är därför vi i framtiden måste kombinera strömlinjeformad dataöverföring via LIN-BUS-systemet med smarta analystekniker, såsom dataanalys i realtid. I nära samarbete med tillverkare kan vi använda data och utveckla innovativa funktioner för att erbjuda mer friktionsfri drift samtidigt som vi sparar energi och kostnader som spenderas på service och underhåll.
Framtida möjligheter med LIN-BUS
- Go Balance för enkel och snabb balansering av pumpen
- Fjärrdiagnostik före besök på plats hjälper till att minska tiden och förbättra servicen
- Digital diagnos på plats möjliggör snabb felsökning
- Smarta resonansjusteringar via en App undviker resonansfrekvenser
- Prestandaövervakning av värmeväxlare
Kontakta oss om du vill veta mer om de kommersiella villkoren eller köpa Grundfos-pumpar för OEM-tillverkare.