Faktum är: Vi måste snabbt påskynda omställningen till grön energi – men hur? På Grundfos använder vi en All-E strategi och levererar intelligenta, anslutna, energieffektiva e-pumplösningar som kan hjälpa industrin att minska energianvändningen.
Driva industrier med intelligenta
e-pumplösningar
Pumpar står för 25 % av all elektricitet som förbrukas av industriella elmotorer1. Det är hård energifakta – men hur ändrar vi på det och skriver ny historia? Allt börjar med att minska energianvändningen – och det är där e-pumpar kommer in i bilden.
Grundfos erbjuder ett komplett sortiment av intelligenta och högkvalitativa e-pumplösningar och system som ger omedelbara energikostnadsbesparingar, ger hög prestanda och energieffektivitet och bidrar till att minska utsläppen. Våra e-pumpar är utrustade med en frekvensomformare som hjälper till att säkerställa att pumpen bara går när den behövs – och hjälper till att optimera kompletta system i realtid.
E-pumpar har kraften att minska energiförbrukningen och kostnaderna och skapa mer tillförlitlig anläggningsdrift samtidigt som de minskar koldioxidutsläppen från industrier runt om i världen och gör det möjligt för dem att uppfylla målen med minskade utsläpp. Och de lösningar som kan förändra vår värld och bidra till att uppnå en grön energiomställning finns redan. Nu är det dags att börja uppgradera och implementera – det är dags att ändra historien.
Hårda energifakta. Intelligenta svar.
Positiv förändring kommer när hårda energifakta möts med intelligenta svar. Och svaret är intelligenta, anslutna och energieffektiva e-pumplösningar.
Ta reda på fakta. Ändra historien.
Intelligent och ansluten effektivitet
Industriapplikationer förbrukar för mycket energi. Men när vi förstår varför kan vi ändra på detta. De flesta industriella system, till exempel, går på full hastighet hela tiden. Om vi istället för standardlösningar använder intelligenta, anslutna och energieffektiva e-pumplösningar kan vi minska energiförbrukningen med så mycket som 37 %2.
Det innebär att överallt där pumpar krävs för att driva verksamheten finns det potential för energi- och kostnadsbesparingar. Genom att kombinera energieffektiva pumpar, motorer och drivenheter kan vi få en intelligent och ansluten lösning som kan hjälpa till att spara energi, minska koldioxidutsläppen och förbättra hela systemet.
Framtidssäkrad prestanda
Oavsett hur effektiv och intelligent en lösning är så är den bara hållbar om den är tillförlitlig och byggd för att hålla. En säkerställd hög kvalitet innebär mindre behov av utbyte och hjälper till att hålla värdefulla material i bruk längre. Detta bidrar till en cirkulär ekonomi, vilket i slutändan hjälper våra kunder och världen att göra framsteg i hållbarhetsarbetet.
Intelligenta, anslutna lösningar som e-pumpar kan kommunicera med hela systemet, vilket hjälper till att optimera prestanda och minska slitaget. Förutom omedelbara besparingar i energiförbrukningen ger våra e-pumplösningar också betydande minskningar av service- och underhållskostnader, så att du kan få ut mer av ditt system.
Som världens första vattenlösningsföretag med godkända vetenskapsbaserade mål för nettonollutsläpp (Science-Based Targets) är vi fast beslutna att hjälpa till att minska koldioxidutsläppen från industriella applikationer. Vi arbetar mot att nå nettonoll senast 2050 och strävar efter att hjälpa våra kunder att minska utsläppen och nå hållbarhetsmålen med våra intelligenta och energieffektiva e-pumplösningar.
Verktyg som kan hjälpa dig att spara energi
Med våra avancerade verktyg kan du identifiera möjligheter till energibesparingar, öka systemets effektivitet och minska ditt koldioxidavtryck.
Läs vår artikel för att se hur intelligenta e-pumplösningar ger betydande energibesparingar, bättre tillförlitlighet och systemprestanda, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar.
Utforska våra intelligenta e-pumplösningar
Nedan hittar du ett urval av våra intelligenta pumplösningar som kan hjälpa dig att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen.
Hur kan vi hjälpa dig?
Vi erbjuder lösningar för ett brett spektrum av kunder och industrisegment. Oavsett om du är en småföretagare eller driver ett stort industriföretag kan vi hjälpa dig att uppnå dina affärsmål genom att driva hållbarhet och energieffektivitet.
Läs mer om de viktigaste segmenten vi är verksamma inom.