Introduktion till spillvatten

Den här kursen förklarar de olika typerna av spillvatten i kommersiella byggnader och hur de hanteras.

Att bli av med spillvatten, ytvatten och dräneringsvatten är avgörande för alla byggnaders prestanda och hygien. Låt oss kort ta en titt på de 4 vanligaste typerna av spillvatten i kommersiella byggnader, som alla hanteras på olika sätt. 

Den första typen är den som bara brukar kallas spillvatten. Termen betecknar allt vatten som på ett eller annat sätt har försämrats i kvalitet genom mänsklig påverkan och som transporteras genom ett kombinerat eller separat avloppssystem. 

Gråvatten är vatten som släpps ut från duschar, bad, tvättställ, diskbänkar, tvättmaskiner, diskmaskiner, golvbrunnar och storkök. Svartvatten är vatten med ett högt innehåll av organiskt material, som i första hand släpps ut från toaletter

Svart- och gråvatten pumpas upp eller dras till avloppshuvudnätet och användning av en avloppspumpstation eller pumpbrunn ser till att byggnaden är skyddad mot återflöde. 

En annan typ av spillvatten är dagvatten. Dagvatten är regnvatten som rinner av tak, fasader, balkonger och andra belagda ytor

Efter att ha runnit genom en sedimenteringsfälla pumpas dagvattnet vanligtvis eller dras till mottagaren av gravitationen utan ytterligare behandling.

Sedan finns det dräneringsvatten. Dräneringsvatten samlas upp från dräneringsrör som finns nedanför och runt undervåningens omkrets av en byggnad samt från uppfarter, trädgårdar och markdräneringar. Dräneringsvatten pumpas vanligtvis bort eftersom byggnadens dräneringar ofta är belägna under mottagarens avloppsnivå.

Slutligen har vi spillvatten från underjordiska parkeringsplatser, parkeringsgarage och biltvättplatser etc. Denna typ av spillvatten kan vara förorenat med salt, bensin och olja. Spillvatten från parkeringsplatser och andra områden som används av bilar behöver gå genom en olje-/bensinavskiljare innan det pumpas in i avloppshuvudnätet.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 12 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår