Systemdesign i spillvattenapplikationer

Lär dig mer om fördelarna med trycksatta spillvattensystem

Vid utformning av ett spillvattensystem, finns det några typiska situationer då man bör överväga att använda ett trycksatt spillvattensystem hellre än ett gravitationsbaserat system. 

Den första situationen är när byggnaden ligger långt från avloppshuvudnätet. Här kan det vara omöjligt för gravitationen att föra vattnet till avloppshuvudnätet

Den andra situationen är där avloppshuvudnätet finns på en högre nivå i förhållande till byggnaden. Den tredje situationen är när det finns stora hinder mellan byggnaden och avloppshuvudnätet, som till exempel stora vägar eller byggnader I alla tre situationerna, är det traditionella gravitationssystemet mycket svårt eller till och med omöjligt att använda på grund av begränsningarna och restriktionerna i det systemet.

Låt oss ta en titt på en byggnad som är utformad med ett gravitationssystem. Här samlas spillvatten upp från de sanitära anläggningarna i byggnadens källare och dras till en pumpstation utanför byggnaden. I det här fallet är det inte möjligt att föra bort avloppsvattnet med gravitation hela vägen till sin destination på grund av det för långa avståndet till avloppshuvudnätet.

Här måste många gravitationsrör installeras utanför byggnaden. Detta kan visa sig vara besvärligt av flera anledningar:

  • Inspektionsbrunnar måste installeras
  • Byggtiden förlängs delvis på grund av den relativt långsamma rörläggningsprocessen
  • Det krävs en hel del schaktningsarbeten, tillsammans med återfyllning, komprimering av återfyllning och återställande av asfalterade områden.

En lösning kan vara att använda ett trycksatt spillvattensystem istället för ett gravitationsbaserat system.

Låt oss titta på den tidigare situationen, men den här gången är byggnaden designad med ett trycksatt spillvattensystem med avloppspumpstationer inne i byggnaden. Det är uppenbart att antalet gravitationsrör har minskat betydligt i detta exempel.

Nu förs spillvattnet med gravitationen till en avloppspumpstation placerad i en liten brunn inuti byggnaden och det finns inga gravitationsrör utanför, vilket minskar kostnaderna avsevärt

Spillvattnet pumpas igenom ett litet och flexibelt tryckrör hela vägen till avloppshuvudnätet. Fördelarna med denna lösning är uppenbara:

  • Det är mycket mindre schaktarbete eftersom det totala antalet gravitationsrör kraftigt reducerats.
  • Byggtiden förkortas.
  • Det finns inget behov av dyra inspektionsbrunnar
  • Livscykelkostnaden för systemet är låg och 
  • återflöde av vatten förhindras.
  • Slutligen är det möjligt att installera tryckrören utan att gräva djupa diken.

Det trycksatta spillvattensystemet är därmed att föredra i alla tre konstruktionssituationerna Och både livscykelkostnader och besvär är mycket mindre än med det konventionella gravitationssystemet

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 12 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår