87 - Förstå vårt vatten

Har du någon gång funderat på varför vattnet beter sig som det gör? Vi träffade professor Søren Rud Keiding vid Aarhus universitet, för att få reda på mer om de unika egenskaperna hos vatten och varför vatten är absolut avgörande för människor, klimatet, livsmedelsproduktion och allt liv på jorden.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 6
Beräknad tid
Beräknad tid: 30 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår

Kursöversikt

00:04:11

Varför är vatten så fascinerande?

Vatten är ett mycket fascinerande ”material”, och förmodligen den viktigaste molekylen på jorden. Hör professor Søren Rud Keiding förklara varför det är viktigt att förstå vattnets egenskaper.

00:03:45

Varför är vatten livsnödvändigt?

Vatten behövs för att skydda och bevara liv – utan vatten överlever vi bara någon dag eller två. Hör professor Søren Rud Keiding förklara varför vatten är en förutsättning för livet på jorden.

00:03:12

Så påverkar vi vattnets kretslopp

Vattnets kretslopp, och vatten i allmänhet, är förutsättningen för liv. Men människans handlingar påverkar vattnets kretslopp i allt högre grad. Hör professor Søren Rud Keiding förklara varför det är viktigt att bevara vattnets kretslopp.

00:04:32

Därför är vattnet en drivkraft för klimatet

Vatten har unika egenskaper och avgörande betydelse för klimatet och livets utveckling på jorden. Hör professor Søren Rud Keiding förklara hur vattnet är en drivkraft för klimatsystemet och hur det gör jorden beboelig.

00:03:42

Hur flyttar vi vatten?

Vatten har extremt hög sammanhållningsförmåga, vilket innebär att vi kan flytta vatten i olika riktningar. Hör professor Søren Rud Keiding berätta mer om vattenflöden och tryck.

00:02:29

Vatten för livsmedelsproduktion

Att hitta vatten och forsla vattnet dit det behövs har länge varit en utmaning inom livsmedelsproduktion. Hör professor Søren Rud Keiding berätta mer om utmaningarna med att hitta vatten för livsmedelsproduktion.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig