6 frågor Avancerad

ECADEMY-test

26 - SP – den dränkbara djupbrunnspumpen

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 6 Avancerad

Var hittar du information om erforderlig kylnivå?

Fråga 2 av 6 Avancerad

Vilken av dessa tre parametrar är inte en förutsättning för att uppnå optimalt motorskydd?

Fråga 3 av 6 Avancerad

Vilket av följande är inte en avgörande faktor när man bestämmer vilken typ av droppkabel som ska användas?

Fråga 4 av 6 Avancerad

Vilken är den främsta fördelen med frekvensomformare till dränkbara pumpar?

Fråga 6 av 6 Avancerad

Ju större area kabeln har, desto lägre blir energiförlusterna. Sant eller falskt?

Fråga 6 av 6 Avancerad

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 26 - SP – den dränkbara djupbrunnspumpen

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 26 - SP – den dränkbara djupbrunnspumpen testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Var hittar du information om erforderlig kylnivå?
A: På motorns märkskylt
Correct
Q: Vilken av dessa tre parametrar är inte en förutsättning för att uppnå optimalt motorskydd?
A: Motoreffekt
Correct
Q: Vilket av följande är inte en avgörande faktor när man bestämmer vilken typ av droppkabel som ska användas?
A: Att välja droppkabel baserat på livscykelkostnader
Correct
Q: Vilken är den främsta fördelen med frekvensomformare till dränkbara pumpar?
A: Gör det möjligt att reglera installationen
Correct
Q: När inträffar underspänning vanligtvis?
A: När droppkablarna är för små
Correct
Q: Ju större area kabeln har, desto lägre blir energiförlusterna. Sant eller falskt?
A: Sant