26 - SP – den dränkbara djupbrunnspumpen

I den här kursen visar vi hur du skyddar den dränkbara motorn i SP-pumpen. Vi beskriver också fördelarna med frekvensomformare och hur du väljer optimal kabelstorlek.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Avancerad
Kursen är en del av ett inlärningsspår

Kursöversikt

00:08:42

Hur man bäst skyddar dränkbara trefasmotorer

Vi går igenom varför det är viktigt att skydda dränkbara motorer, och hur man gör det.

00:06:22

Fördelarna med frekvensomformare i dränkbara pumpar

Vi går igenom fördelarna med frekvensomformare och utgångsfilter, när de bör användas och hur du väljer rätt.

00:05:55

Så väljer du optimal kabelstorlek för dränkbara pumpar

Vi går igenom hur du väljer optimal kabelstorlek med hjälp av Grundfos dimensioneringsverktyg. Vi visar också hur du använder dimensioneringsverktyget på bästa sätt.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig