6 frågor Medelsvår

ECADEMY-test

35 - Pumparnas betydelse i kyltorn

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 6 Medelsvår

Vilket är det mest använda och tillgängliga sättet att ställa in din pump?

Fråga 4 av 6 Medelsvår

Varför används enstegs Grundfos NB/NK-pumpar vanligtvis i kyltorn?

Fråga 5 av 6 Medelsvår

Hur mycket av de 30 % av vattnet som förloras till förångning kan du potentiellt spara genom att använda korrekt styrning?

Fråga 6 av 6 Medelsvår

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 35 - Pumparnas betydelse i kyltorn

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 35 - Pumparnas betydelse i kyltorn testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Vilket är det mest använda och tillgängliga sättet att ställa in din pump?
A: Appen Grundfos GO Remote
Correct
Q: Vilken nytta har operatören av att ansluta doseringspumpar till Grundfos SDCS?
A: Gör det möjligt för dem att hantera, övervaka och kontrollera kemikaliedosering på ett tryggt och säkert sätt
Correct
Q: Vad kan avlagringar leda till?
A: Ökad energiförbrukning
Correct
Q: Varför används enstegs Grundfos NB/NK-pumpar vanligtvis i kyltorn?
A: För att uppfylla kraven på högt flöde och lågt tryck
Correct
Q: Hur mycket av de 30 % av vattnet som förloras till förångning kan du potentiellt spara genom att använda korrekt styrning?
A: 20%
Correct
Q: Vad gör biofilm?
A: Den minskar kyltornets kapacitet