6 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

60 - Cirkulationspumpen MAGNA3

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 6 Grundläggande

Vilken position måste MAGNA3:s pumphuvud placeras i?

Fråga 2 av 6 Grundläggande

MAGNA3 kan hantera temperaturer ned till...

Fråga 4 av 6 Grundläggande

Hur mycket kan MAGNA3 minska energiförbrukningen jämfört med en konventionell cirkulationspump?

Fråga 5 av 6 Grundläggande

Går det att konfigurera MAGNA3 endast genom att använda pumpdisplayen?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Vilken pil ska du trycka på om pumpen har ett internt sensorfel?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 60 - Cirkulationspumpen MAGNA3

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 60 - Cirkulationspumpen MAGNA3 testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Vilken position måste MAGNA3:s pumphuvud placeras i?
A: I position klockan 3
Correct
Q: MAGNA3 kan hantera temperaturer ned till...
A: Minus 10 grader
Correct
Q: Vad betyder en gul indikator i Grundfos-ögat?
A: Det finns en varning men pumpen kan fortsätta vara i drift
Correct
Q: Hur mycket kan MAGNA3 minska energiförbrukningen jämfört med en konventionell cirkulationspump?
A: 75%
Correct
Q: Går det att konfigurera MAGNA3 endast genom att använda pumpdisplayen?
A: Ja
Correct
Q: Vilken pil ska du trycka på om pumpen har ett internt sensorfel?
A: Vänsterpilen