4 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

68 - Grundkurs om industriella pumplösningar

Detta test innehåller 4 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 2 av 4 Grundläggande

Vilket av följande alternativ är inte en avgörande faktor för att driva viktiga industriella processer?

Fråga 3 av 4 Grundläggande

Funktioner som automatisering, fjärrövervakning och förebyggande underhåll kan hjälpa dig att minska vad?

Fråga 4 av 4 Grundläggande

Vilka är några av fördelarna med ett integrerat system?

Fråga 4 av 4 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 68 - Grundkurs om industriella pumplösningar

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 68 - Grundkurs om industriella pumplösningar testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Vad är förebyggande underhåll?
A: En intelligent metod för att planera underhåll innan det är för sent
Correct
Q: Vilket av följande alternativ är inte en avgörande faktor för att driva viktiga industriella processer?
A: Automation
Correct
Q: Funktioner som automatisering, fjärrövervakning och förebyggande underhåll kan hjälpa dig att minska vad?
A: Antalet oplanerade driftstopp
Correct
Q: Vilka är några av fördelarna med ett integrerat system?
A: Det är tillförlitligt, effektivt och enkelt att installera