Grundfos iSOLUTIONS: Från produkter till lösningar
Få reda på hur Grundfos strävar efter att leda den fjärde industriella revolutionen genom att flytta fokuset från pumpar till lösningar.
Grundfos ambition är att leda den fjärde industriella revolutionen och ändra vårt fokus från produkter till lösningar.
I den här modulen förklarar vi vad det innebär för dig. Då kör vi igång. Det blir allt vanligare att man som leverantör går över till att erbjuda lösningar istället för bara pumpar.
I branschen efterfrågas anslutbarhet, kommunikation och digitalisering i allt högre grad, vilket Grundfos utgår från i allt vi gör. Vi måste fortsätta skydda, utveckla och digitalisera våra kärnerbjudanden.
Vi tänker fortsätta att lägga till nya skikt av tjänster, lösningar och digitala erbjudanden, för att ta oss allt närmare fullständiga pumplösningar. Just detta handlar Grundfos iSOLUTIONS-koncept om.
Vad innebär det här för dig som kund? För det första minskar kostnaderna väsentligt. Genom att använda en digitalt kompatibel Grundfos-pump i exempelvis ett kyltorn, kan du ansluta det till ett SCADA-system.
Därmed kan du konfigurera systemet för optimerad drift, vilket ger kostnadsbesparingar på upp till 70 %. Grundfos intelligenta lösningar har inbyggd anslutbarhet, vilket innebär att du slipper köpa separata tillbehör för att kunna få ut så mycket som möjligt av systemet – allt är integrerat från början.
Hos oss hittar du alla produkter och tjänster som behövs, vilket förenklar installations- och serviceprocesserna väsentligt. Dessutom har vi gedigen applikationsexpertis, vilket gör det möjligt för oss att leverera programmerade lösningar som kan läggas till direkt i din process.
Det förkortar installationstiden och gör systemet mycket enklare att använda.
Med en digitalt kompatibel lösning från Grundfos sparar du tid och pengar, och kan samtidigt vara säker på att systemen körs optimalt.