4 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

57 - Spillvattenhantering med UNILIFT-serien

Detta test innehåller 4 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 4 av 4 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 57 - Spillvattenhantering med UNILIFT-serien

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 57 - Spillvattenhantering med UNILIFT-serien testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Vad är gråvatten?
A: Obehandlat avloppsvatten från tvättställ, duschar, golvbrunnar och apparater med fibrer och fasta ämnen som inte är större än 10 eller 35 mm
Correct
Q: Vad är den rekommenderade övre gränsen för partikelstorlek vid användning av halvöppna pumphjul?
A: Upp till 12 mm
Correct
Q: Hur definieras obehandlat avloppsvatten inklusive toalettutsläpp inuti byggnader med fasta ämnen som inte är större än 50 mm i modulen?
A: Som svartvatten
Correct
Q: Vad är fri passage och varför är det viktigt?
A: Fri passage beskriver storleken på partiklar eller fasta ämnen som kan passera fritt genom pumphydrauliken och den är viktig att beakta för att undvika igensättning i pumpen