8 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

59 - Tryckstegring

Detta test innehåller 8 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 8 Grundläggande

Vad menas med "Cruise Control" i samband med Grundfos tryckstegringsenhet CME Booster?

Fråga 2 av 8 Grundläggande

Är pumpautomaten MQ självevakuerande?

Fråga 4 av 8 Grundläggande

Hur högt systemtryck kan CME Booster klara?

Fråga 5 av 8 Grundläggande

Hur många versioner av tryckstegringsenheter finns det i CM-serien?

Fråga 6 av 8 Grundläggande

Är tryckstegringsenheten CM Booster med PM2 godkänd för dricksvatten?

Fråga 7 av 8 Grundläggande

Hyr kyls motorn i Grundfos MQ?

Fråga 8 av 8 Grundläggande

CM-serien kan anslutas till ...

Fråga 8 av 8 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 59 - Tryckstegring

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 59 - Tryckstegring testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Vad menas med "Cruise Control" i samband med Grundfos tryckstegringsenhet CME Booster?
A: Alltid konstant tryck
Correct
Q: Är pumpautomaten MQ självevakuerande?
A: Ja
Correct
Q: Grundfos CM Booster med PM1 är avsedd för ...
A: Vattenförsörjning i en- och tvåfamiljshus
Correct
Q: Hur högt systemtryck kan CME Booster klara?
A: 7.5 bar
Correct
Q: Hur många versioner av tryckstegringsenheter finns det i CM-serien?
A: 3
Correct
Q: Är tryckstegringsenheten CM Booster med PM2 godkänd för dricksvatten?
A: Ja
Correct
Q: Hyr kyls motorn i Grundfos MQ?
A: Vatten
Correct
Q: CM-serien kan anslutas till ...
A: Båda alternativen ovan