6 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

14 - Motorer och motorskydd

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 6 Grundläggande

Vilka av följande avkänner och skyddar normalt en inbyggd skyddsenhet mot:

Fråga 2 av 6 Grundläggande

Fyll i det tomma fältet med rätt svar. Montering av skyddsanordningar i motorer hjälper till att undvika _________________.

Fråga 3 av 6 Grundläggande

Välj rätt alternativ: Spåren på statorns insida närmast rotorn har:

Fråga 4 av 6 Grundläggande

Genom att använda Grundfos MP204 elektroniska motorskydd och en CIU-kommunikationsenhet kan övervakade data:

Fråga 5 av 6 Grundläggande

Vilken formel ska du använda för att beräkna motorns verkningsgrad om motorstorleken anges i hk?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 14 - Motorer och motorskydd

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 14 - Motorer och motorskydd testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Vilka av följande avkänner och skyddar normalt en inbyggd skyddsenhet mot:
A: Temperatur
Correct
Q: Fyll i det tomma fältet med rätt svar. Montering av skyddsanordningar i motorer hjälper till att undvika _________________.
A: Oväntade haverier
Correct
Q: Välj rätt alternativ: Spåren på statorns insida närmast rotorn har:
A: Koppartrådar
Correct
Q: Genom att använda Grundfos MP204 elektroniska motorskydd och en CIU-kommunikationsenhet kan övervakade data:
A: föras över till den centrala styrenheten
Correct
Q: Vilken formel ska du använda för att beräkna motorns verkningsgrad om motorstorleken anges i hk?
A: (P2× 0.746/P1) × 100%
Correct
Q: Vilket av följande påståenden är sant om MP204 elektroniska motorskydd?
A: MP204 erbjuder övervakning av motorn och skydd, t.ex. mot överström.