Hitta besparingar via livscykelkostnadsanalys
Lär dig hur du använder beräknade livscykelkostnader för att minska pumpkostnaderna.
Låt oss titta på hur en analys av livscykelkostnaderna kan spara pengar.
I detta fingerade scenario har hotellets fastighetsförvaltning inlett ett projekt för att byta luftkonditioneringssystemet för att uppnå energibesparingar. Det kylda vattensystemet byttes ut från konstant flöde till variabelt flöde, så att systemet kan anpassa sig efter kylbelastningen. Detta banade väg för betydande besparingar med pumpar med variabelt varvtal.
Låt oss titta på tre olika pumplösningar med tre olika totalpriser.
Den första lösningen vi ska titta på är ett system med variabelt flöde och konstant pumpvarvtal.
Den andra lösningen är ett system med variabelt flöde och variabelt pumpvarvtal. Pumpen drivs med proportionellt differenstryck.
Den tredje lösningen är identisk med den andra lösningen och pumpen drivs återigen med proportionellt differenstryck. Men denna gång med ”kvadratisk” funktion aktiverad. Pumpen simulerar tryckkravet i systemet vid valfri flödeshastighet utan installation av fjärrtrycksensorer. Resultatet är en optimerad pumpkurva som möjliggör ytterligare energibesparingar.
Som du ser varierar den totala ägandekostnaden för systemen kraftigt under en 20-årsperiod. Notera de initiala kostnaderna jämfört med totalkostnaderna. Som förväntat är det dyraste systemet det med konstant pumpvarvtal. Pumpar utan varvtalsstyrning bör alltid undvikas.
Det mest ekonomiska systemet är det tredje systemet.
Systemet med variabelt flöde betjänas av en pump med variabelt varvtal. Pumpen drivs med proportionellt differenstryck och med funktionen med kvadratisk kurva aktiverad. Vad är återbetalningstiden för den initiala kostnaden för det mest ekonomiska systemet? I de flesta fall är den mindre än ett år. I genomsnitt kan återbetalningstiden för system med variabelt pumpvarvtal jämfört med pumpar utan reglering räknas i månader, beroende på pumpens storlek. Därifrån sparar du pengar och skyddar miljön i många år.