6 frågor Medelsvår

ECADEMY-test

32 - Industriell vattenbehandling

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 6 Medelsvår

Vad är problemet med att använda strypventiler för att minska flödet genom en pump med fast varvtal?

Fråga 2 av 6 Medelsvår

Utöver processvatten har industrier en annan typ av vatten som behöver renas. Vilken?

Fråga 3 av 6 Medelsvår

Vilka metoder kan användas för att avskilja partiklar från vatten?

Fråga 4 av 6 Medelsvår

Vilka är kortfattat grunderna inom vattenbehandling?

Fråga 5 av 6 Medelsvår

Hur små partiklar kan en ultrafiltreringsanläggning ta bort?

Fråga 6 av 6 Medelsvår

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 32 - Industriell vattenbehandling

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 32 - Industriell vattenbehandling testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Vad är problemet med att använda strypventiler för att minska flödet genom en pump med fast varvtal?
A: Det slösar bort stora mängder energi och mycket pengar
Correct
Q: Utöver processvatten har industrier en annan typ av vatten som behöver renas. Vilken?
A: Spillvatten
Correct
Q: Vilka metoder kan användas för att avskilja partiklar från vatten?
A: Sandfilter eller membranteknik
Correct
Q: Vilka är kortfattat grunderna inom vattenbehandling?
A: Ta bort eller lägga till innehåll
Correct
Q: Hur små partiklar kan en ultrafiltreringsanläggning ta bort?
A: Ned till 0,010 µm
Correct
Q: Vad är luftning?
A: En process som tillför syre till vattnet för att ta bort flyktiga beståndsdelar