Rollen för intelligenta pumpar i värmesystem
I den här modulen om rollen för intelligenta cirkulationspumpar vid balansering av en kommersiell byggnads värmesystem får du lära dig hur de hjälper till att maximera systemets totala effektivitet för att möta de utmaningar som fastighetsägare och driftansvariga vanligtvis står inför.
Välkommen till denna ECADEMY-modul om rollen för intelligenta cirkulationspumpar vid balansering av en kommersiell byggnads värmesystem.
När du designar ett värmesystem, är det viktigt att se till hela systemet för att maximera den totala effektiviteten och möta de utmaningar som fastighetsägare och fastighetsförvaltare vanligtvis ställs inför.
Denna kurs kommer kortfattat att diskutera utmaningarna med höga driftskostnader som orsakas av obalans i systemet. Vi kommer sedan att titta på hur det här problemet blir löst när du använder intelligenta pumpar för att säkerställa ett korrekt driftsatt värmesystem. Vi sätter igång.
Anledningen till att så många system inte är balanserade är att driftsättningen av värmesystem i allmänhet är dåligt utförd. Utmaningen är då att identifiera varför det är så. Det kan vara så att entreprenören som är ansvarig för driftsättning:
- inte har tillräcklig utbildning eller skicklighet att utföra uppgiften eller
- inte har tillräckligt med tid eller för lite eller inga data att utföra en korrekt driftsättning.
Orsaken kan också vara värmesystemets komplexitet, om det består av flera och olika fristående komponenter som behöver individuell driftsättning och där dessa komponenter kan påverka varandra, ökar komplexiteten dramatiskt.
Detta kan leda till följande:
- Byggnadens faktiska energiförbrukning överstiger den planerade energiförbrukningen.
- Minskad Delta T och i värsta fall böter från elföretag.
- Överflöde eller bristfälligt flöde mellan zoner och
- högre energiförbrukning men sämre komfort för slutanvändarna.
Låt oss nu titta närmare på systemets obalans på grund av dålig driftsättning, vilket är en av de svåraste aspekter av HVAC-system, och ändå mycket avgörande.
Obalans innebär att för mycket vatten flödar till vissa zoner i systemet och för lite till andra zoner. Detta kan orsakas av pumpstrypventiler som inte har justerats korrekt.
Men, detta problem kan öka om pumpen som finns bredvid strypventilen inte har sin egen inbyggda funktion för flödesbegränsning, vilket är fallet för de flesta pumpar. Detta innebär flödet i kretsen eller zonen kan drabbas av bristfälligt flöde eller överflöde, eftersom pumpen inte kan övervaka och därmed begränsa flödet till bara det som behövs. Detta ökar energiförbrukningen och påverkar även inomhusklimatet. Avsaknad av balans leder till ojämn fördelning av värme i byggnaden och påverka komfortnivån.
Med FLOWLIMIT-funktionen inbyggd i intelligenta cirkulationspumpar, har de utmaningar som beskrivits ovan hanterats, med följande fördelar:
- Möjliggör effektivare installation och driftsättning av pumpar.
- Ser till att pumparna driftsätts på rätt sätt.
- Sparar in kostnad för pumpstrypventiler och minskar driftskostnaderna, eftersom pumpen inte behöver övervinna tryckförlust i strypventilen och
- minskar risken för överflöde och bristfälligt flöde mellan zoner.
Naturligtvis är en intelligent Grundfos-pump med FLOWLIMIT kompatibel med alla vanliga BMS-protokoll.
Avslutningsvis, låt oss ta en titt på potentialen som ligger i att noga överväga utformningen av ett värmesystem.
Vi vet att ett välbalanserat system är mycket mer energieffektivt, men det lönar sig också att hålla ett öga på energiförlusten.
Och vi har sett hur FLOWLIMIT kan förbättra den totala effektiviteten I värmesystem, eftersom FLOWLIMIT gör det möjligt för pumpen att styra flödet mycket exakt. Detta eliminerar behovet av av pumpstrypventiler, vilket säkerställa att designflödena inte överskrids.
Ett dåligt driftsatt system med lågt Delta T och höga returtemperaturer som följd är ofta grundorsaken till höga driftkostnader. Det är därför som investering i intelligenta cirkulationspumpar, som säkerställer korrekt flödesdriftsättning samt balansering och ser till att detta utförs på rätt sätt från början är viktiga steg för att förbättra värmesystemets övergripande effektivitet, vilket i sin tur gör att du kan öka din affärspotential på grund av ett större fokus på pumpens och systemets effektivitet.