Hur FLOWLIMIT förbättrar balansen i värmesystemet

I den här modulen om att använda FLOWLIMIT i Grundfos intelligenta cirkulationspumpar får du lära dig hur den flödesbegränsande funktionen hjälper till att hålla rätt tryck och flöde i anslutna zoner, vilket förbättrar den övergripande balansen i systemet.

Välkommen till denna ECADEMY-modul om användning av FLOWLIMIT-funktionen i Grundfos intelligenta cirkulationspumpar för att balansera värmesystem i kommersiella byggnader. 

Flödesdriftsättning av värmesystem i kommersiella byggnader kan vara svårt. Faktum är att många system lider av överflöde eller bristfälligt flöde, på grund av att driftsättningen av värmesystem ofta är dåligt utförda. 

Dåligt balanserade system och zoner som lider av för mycket eller för lite flöde kan leda till att byggnadens faktiska energiförbrukning överstiger den planerade energianvändningen och kan resultera i minskad Delta T och sämre komfort för slutanvändarna. 

Så det är värt att ge jobbet hög prioritet. Användning av en intelligent cirkulationspump med funktion för flödesbegränsning uppfyller utmaningen med att balansera värmesystem.

Grundfos FLOWLIMIT är en elektronisk funktion för driftsättning och begränsning av flöde som hjälper till att hålla rätt tryck och flöde I anslutna zoner och förbättrar den övergripande systembalansen, även om den inte har varit korrekt driftsatt. 

I korthet: Installation av Grundfos pumpar med FLOWLIMIT eliminerar behovet av pumpstrypventiler, eftersom pumpen kan justera flödet till bara det som behövs utan hjälp av en strypventil. 

Som ett resultat av detta kan systemets effektivitet förbättras avsevärt, eftersom pumpen automatiskt kan anpassa dess prestanda för att minska flödet, hålla Delta T högt och hålla ned returtemperaturerna. 

Dessutom finns det i våra intelligenta cirkulationspumpar en integrerad avancerad driftsättningsguide som baseras på vilken typ av applikation som pumpen är en del av. Intelligenta pumpar och Grundfos GO Remote tillhandahåller en steg-för-steg-guide för korrekt installation och driftsättning av pumpen för att säkerställa snabb, enkel och korrekt driftsättning. 

Vi tar en titt på en av de mycket välkända utmaningarna i värmesystem i kommersiella byggnader: driftsättning av systemets och zonernas flöden. 

Med FLOWLIMIT aktiverad kan det maximala flödet nu styras mycket exakt av pumpen, vilket gör systemets balansering mycket enklare. 

Ta en titt på diagrammet som jämför flödeskurvorna för en traditionell pump och en intelligent cirkulationspump med FLOWLIMIT aktiverad. Medan andra pumpar bara fortsätter med fullt varvtal, gör FLOWLIMIT-funktionen det möjligt att ställa in ett maximalt flödesgränsvärde. 

Detta innebär att cirkulationspumpen aldrig överskrider designflödet – oavsett rördiameter och potentiell friktionsförlust. Tänk på att beräkning av flödet är inte den svåra delen. Det är tryckförlusten som utgör den verkliga utmaningen. 

Vid användning av en traditionell pump, är det ett vanligt misstag att dra slutsatsen att systemets karakteristik är mycket brantare än vad det är i verkligheten. Ta nu en titt på den mer jämna kurvan. 

Som du kan se, ger FLOWLIMIT en systemets karakteristik som är mycket lägre än tidigare, vilket minimerar risken för systemöverflöde och minskar den totala energiförbrukningen. Hittills har flödesgränserna upprätthållits med användning av pumpstrypventiler som inte har något direkt anslutning till pumpen och inte kan ändra dess flöde. 

Tack vare FLOWLIMIT, kan strypventilerna elimineras, vilket gör systemets balansering mycket enklare och driften av systemet mycket mer energieffektivt. Uteslutande av strypventiler innebär även att de initiala kostnaderna kan minskas. Låt oss nu slutligen titta på en annan stor fördel med användning av intelligenta cirkulationspumpar i värmesystem i kommersiella byggnader. 

Dessa cirkulationspumpar är kompatibla med Grundfos GO Remote – en handhållen styrenhet som möjliggör fjärrinställning, styrning och övervakning av pumpen. 

En av fördelarna när det gäller att balansera är den enkla åtkomsten till FLOWLIMIT- funktionen med Grundfos GO Remote.

 Öppna Grundfos GO Remote. Välj rätt cirkulationspump. Aktivera FLOWLIMIT-funktionen och ställ in FLOWLIMIT på önskad nivå. Och voila! Driftsättning av ett nytt system har aldrig varit enklare.

Rapporter om pumpens förbrukning av energi och drift kan också skapas och delas elektroniskt med Grundfos GO Remote. Nu sammanfattar vi.

Emedan flödesdriftsättning av värmesystem hittills har varit en svår uppgift, förbättrar FLOWLIMIT-funktionen systemets balansering, eftersom du kan: 

  • Ställa in ett maximalt flödesgränsvärde för att minska risken för överflöde. 
  • Minska den initiala kostnaden genom att göra pumpstrypventiler överflödiga. 
  • Uppnå enkel driftsättning med användning av Grundfos GO Remote och 
  • Uppnå energibesparingar. 

På så sätt kan du öka din affärspotential på grund av större fokus på pumpens och systemets effektivitet.   

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår