6 frågor Medelsvår

ECADEMY-test

11 - Grundfos fjärrenergi

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 6 Medelsvår

Hur mycket kan du spara på bränslekostnader genom att installera en rökgasekonomiserare?

Fråga 2 av 6 Medelsvår

Hur länge har fjärrenergi funnits?

Fråga 5 av 6 Medelsvår

Vilken temperatur kan vattenförsörjningen minskas till i vissa system?

Fråga 6 av 6 Medelsvår

Vilken är en av de viktigaste funktionerna för en panncirkulationspump?

Fråga 6 av 6 Medelsvår

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 11 - Grundfos fjärrenergi

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 11 - Grundfos fjärrenergi testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Hur mycket kan du spara på bränslekostnader genom att installera en rökgasekonomiserare?
A: 15%
Correct
Q: Hur länge har fjärrenergi funnits?
A: Sedan 1892
Correct
Q: Vad gör en pannshuntpump?
A: Den återcirkulerar vatten vilket minskar risken för kondens
Correct
Q: Vilka av dessa egenskaper kännetecknar fjärrenergi?
A: Det är energieffektivt och kostnadseffektivt
Correct
Q: Vilken temperatur kan vattenförsörjningen minskas till i vissa system?
A: 50°
Correct
Q: Vilken är en av de viktigaste funktionerna för en panncirkulationspump?
A: Snabb uppstart