6 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

44 - Så fungerar cirkulationspumpen ALPHA3 och appen GO Remote

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Av de reglertyper som finns tillgängliga, hur många låter dig ställa in pumpen för drift på ett visst börvärde?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 44 - Så fungerar cirkulationspumpen ALPHA3 och appen GO Remote

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 44 - Så fungerar cirkulationspumpen ALPHA3 och appen GO Remote testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Vad är cirkulationspumpen ALPHA3 först på marknaden med?
A: Den har inbyggd Bluetooth-anslutning i pumpen
Correct
Q: ALPHA3 är redan marknadsledare när det gäller energieffektivitet – hur förbättrar läget ”Schema” i appen GO Remote detta ytterligare?
A: Ställer in pumpen så att den körs i specifika perioder enligt ett dagligt schema
Correct
Q: Vad händer när injusteringen är klar?
A: Appen GO Balance ställer automatiskt in pumpen på rekommenderad reglertyp
Correct
Q: Vad är ”manuell inställning” och vem genomför den?
A: Installatören väljer lämpligaste reglertyp för aktuell drift, och den inkluderar inte injustering
Correct
Q: Tre av reglertyperna använder AUTOADAPT. Vad gör denna funktion?
A: Justerar automatiskt prestandan i systemet efter rådande behov
Correct
Q: Av de reglertyper som finns tillgängliga, hur många låter dig ställa in pumpen för drift på ett visst börvärde?
A: Tre