71 - Energioptimering av pumpar

Energioptimering av pumpar är viktigare än någonsin. Den här kursen handlar om energioptimering och hur du kan ta reda på om dina nuvarande pumpar bör bytas ut mot energieffektivare alternativ.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 12 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande

Kursöversikt

00:02:45

Vad är energioptimering och varför är det något som bör utföras?

Lär dig mer om de många fördelarna med energioptimering och hur det kan minska inte bara kostnaderna utan även belastningen på miljön.

00:01:50

Vad är en Energy Check?

Ta reda på vad en energianalys är, vad den gör och hur den kan vara till nytta för dig.

00:03:35

En steg-för-steg-guide för att använda Energy Check-appen

Följ med oss genom varje steg i Energy Check-appen och lär dig hur du skapar projekt, anger pumpdata och mycket mer.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig