Hur man sparar energi genom användning av proportionellt tryck i vattentrycksstegringssystem
Förstå de grundläggande energi- och vattenbesparingar som kan göras genom att använda en Grundfos Hydro MPC tryckstegringspump i proportionellt tryckläge.
Många vattentrycksstegringspumpar i kommersiella byggnader är inställda för att drivas med reglertypen konstant tryck. Drift med reglertypen proportionell tryckreglering medför emellertid istället betydande besparingar av energi och vatten för alla typer av kommersiella byggnader.
I den här korta kursen ska vi ta en titt på de potentiella energi- och vattenbesparingar som kan åstadkommas genom att köra Grundfos Hydro MPC med proportionellt tryck och genom användning av ett exempel för att belysa huvudpunkterna. Men, låt oss först kortfattat presentera Grundfos Hydro MPC.
Grundfos Hydro MPC är en vattentrycksstegringspump som kan köras med reglertypen konstant tryck samt med reglertyper för både linjärt och kvadrerat proportionellt tryck.
Det är enkelt att ställa in pumpen. Hydro MPC:s användargränssnitt gör att användaren kan styra driften av pumpen och välja de olika reglertyperna för proportionellt tryck. Tack vare detta gränssnitt är pumpinställningen en enkel uppgift för installatören.
Nu ska vi titta närmare på hur man kör Grundfos Hydro MPC med proportionellt tryck och hur denna princip kan innebära betydande besparingar i kommersiella byggnader. Följande exempel bygger på data som är representativa för en typisk kommersiell byggnad.
Föreställ dig ett köpcentrum. Ett köpcentrum täcker vanligtvis en stor yta, men har sällan särskilt höga byggnader. En Grundfos Hydro MPC som körs i en sådan byggnad har ett 50/50-förhållande när det gäller statiska och dynamiska förluster. Den dynamiska tryckförlusten är beräknad utifrån ett rörsystem på 500 m och med en specifik tryckförlust på 450 Pa/m – plus förluster i böjar, kopplingar och komponenter som t.ex. ventiler, grenrör och värmeväxlare. Sammanlagt resulterar detta i totala dynamiska tryckförluster på 390 kPa. Den statiska förlusten beror på hur hög byggnaden är, vilket i det aktuella fallet är 40 meter. Detta skapar också en statisk förlust, eller lyft, på 390 kPa.
Kvarstående data efter att ha valt rätt tryckstegringssats är följande:
- Tryckkrav vid kranen vid 150 kPa.
- Pumpens uppfordringshöjd enligt specifikationerna motsvarar totalt 930 kPa.
- Och slutligen, vattenflöde enligt specifikationerna vid 35 m3/h.
Nu när uppgifterna har fastställts, kan val av produkt och dimensionering anges i Grundfos Product Center. För att beräkna den årliga energiförbrukningen behöver du bara ange data och i det här fallet väljs en 2-pump Hydro MPC-E CRE20-6. Nu kan den årliga energiförbrukningen beräknas med tre olika reglertyper: konstant tryck, linjärt proportionellt tryck, samt kvadrerat proportionellt tryck vilket ger en tydlig överblick över den mest fördelaktiga reglertypen.
Och resultaten säger allt. Vid drift med konstant tryck, hamnar den årliga effektförbrukningen på 25 100 kWh. Vid drift med linjärt proportionellt tryck, blir den årliga effektförbrukningen väsentlig lägre och hamnar på 19 000 kWh. Kvadrerat proportionellt tryck minskar den årliga energiförbrukningen ytterligare, sammanlagt på 16 900 kWh.
Som resultaten visar, gör proportionellt tryck verkligen skillnad när det gäller kommersiella byggnader som t.ex. köpcentra. Körning av detta vattentrycksstegringssystem med reglertypen proportionell tryck motsvarar årliga energibesparingar med så mycket som 33%.
Samtidigt innebär förmågan att anpassa pumpens uppfordringshöjd till faktiska behov, större bekvämlighet för användaren samt lägre vattenräkning, samtidigt som slitaget på rör, kopplingar och ventiler minskar.
Sammanfattningsvis, kan drift med en Grundfos Hydro MPC tryckstegringspump med reglertypen proportionellt tryck i en kommersiell byggnad som t.ex. ett köpcentrum leda till energibesparingar på mer än 30%, vilket undanröjer alla tvivel om att proportionell tryckreglering i vattentrycksstegringssystem är betydligt mer energieffektivt för kommersiella byggnader.