4 frågor Avancerad

ECADEMY-test

33 - En introduktion till digital dosering

Detta test innehåller 4 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 4 av 4 Avancerad

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 33 - En introduktion till digital dosering

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 33 - En introduktion till digital dosering testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Hur gör FCM-modulen det möjligt att detektera flödesavvikelser i systemet?
A: Genom att skicka ut ett larm om det byggs upp ett tryck på grund av flödesblockering, och genom att reagera på andra fel (exempelvis kavitation eller rörbrott) och stänga av systemet om allvarliga fel upptäcks
Correct
Q: Hur kan digital dosering göra så att slaglängdsmodifiering blir överflödigt?
A: Tack vare den interna slaghastighetsregleringen i den digitala doseringspumpen eller stegmotorn, vilket ger jämn, kontinuerlig dosering.
Correct
Q: Hur säkerställer digital dosering att kemikaliespillet minskar väsentligt?
A: Noggrannheten är mycket hög, vilket innebär att doseringen kan optimeras maximalt.
Correct
Q: Hur gör FCM-modulen för att minska kemikalieförbrukningen?
A: Genom att automatiskt stabilisera pumpfunktionen om temperaturen eller flödet är instabilt