4 frågor Medelsvår

ECADEMY-test

38 - Så här enkelt byter du en cirkulationspump

Detta test innehåller 4 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 4 Medelsvår

Vilken är standard reglertyp för ALPHA2?

Fråga 2 av 4 Medelsvår

Kräver montering av ALPHA-kontakten några verktyg?

Fråga 3 av 4 Medelsvår

Måste man stänga den befintliga pumpens två avstängningsventiler innan den ersätts med en ALPHA2?

Fråga 4 av 4 Medelsvår

Måste du alltid ta bort hela pumpen för att byta pump?

Fråga 4 av 4 Medelsvår

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 38 - Så här enkelt byter du en cirkulationspump

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 38 - Så här enkelt byter du en cirkulationspump testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Vilken är standard reglertyp för ALPHA2?
A: AUTOADAPT
Correct
Q: Kräver montering av ALPHA-kontakten några verktyg?
A: Nej, kontakten monteras genom att klicka den på plats
Correct
Q: Måste man stänga den befintliga pumpens två avstängningsventiler innan den ersätts med en ALPHA2?
A: Ja
Correct
Q: Måste du alltid ta bort hela pumpen för att byta pump?
A: Ja, hela pumpen måste tas bort