6 frågor Medelsvår

ECADEMY-test

84 - Mervärde i VVS-applikationer

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 4 av 6 Medelsvår

Hur mycket mer energieffektivt är ett hydroniskt system jämfört med ett luftbaserat ventilationsystem i vårt exempel?

Fråga 6 av 6 Medelsvår

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 84 - Mervärde i VVS-applikationer

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 84 - Mervärde i VVS-applikationer testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Presterar byggnaden som förväntat i ett typiskt kommersiellt byggnadsprojekt?
A: Nej, endast 2 % av nybyggen har en prestanda som matchar beräkningarna
Correct
Q: Minskar Grundfos prefabricerade VVS-system det utrymme som krävs?
A: Ja, fördelar kommer av att säkerställa maximal lönsamhet för uthyrningsbar yta samt minska komplexiteten och den tid som går åt till att välja och dimensionera systemet
Correct
Q: Kan Grundfos produkter övervakas och kontrolleras via ett överordnat styrsystem (BMS)?
A: Ja, Grundfos pumpar kan övervakas och styras via ett överordnat styrsystem (BMS) samt även erbjuda belastningsberoende prestanda
Correct
Q: Hur mycket mer energieffektivt är ett hydroniskt system jämfört med ett luftbaserat ventilationsystem i vårt exempel?
A: En ökning av energieffektiviteten med 35 %
Correct
Q: Varför är installation av en Grundfos MIXIT shuntgrupp en bra idé?
A: Du minskar komplexiteten och den tid som går åt till att välja och dimensionera, och MIXIT shuntgrupp är upp till 25 % mer kostnadseffektiv än andra lösningar
Correct
Q: Påverkar valet av ett hydroniskt system inomhusklimatet?
A: Ja, inomhusklimatet förbättras, och du gör även kostnadsbesparingar