6 - Grundfos TPE3 & TPE2

Grundfos TPE3 och TPE2 är en serie vertikal cirkulationspumpar med enastående verkningsgrad och många intelligenta funktioner. I denna modul tar vi en närmare titt på pumparna och deras olika funktioner.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande
Kursen är en del av ett inlärningsspår
Kursen är en del av ett Uppvärmning i kommersiella byggnader

Kursöversikt

00:05:27

Introduktion till TPE3: En banbrytande vertikal cirkulationspump

Ta reda på mer om TPE3:s integrerade värmeenergimätare, ΔT-reglering, flödesbegränsning med mera

00:04:42

Att förbättra en applikation för kylt vatten

Hur kan TPE3 bidra till att optimera ett system för kylt vatten? Ta reda på det här.

00:03:15

TPE2 vs. TPE3 - När ska du välja vad?

I detta avsnitt förklarar vi när du ska välja TPE2 respektive TPE3

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig