Använda Grundfos GO Remote för att få ut det mesta av din SCALA1
Upptäck hur GO Remote-appen ger dig åtkomst till ett antal anpassningsalternativ för SCALA1.
Utan Grundfos GO Remote smartphone-app, finns det ett antal SCALA1-funktioner som du inte kommer att kunna komma åt.
I den här modulen ska vi visa dig hur du får ut mesta möjliga av din SCALA1 genom att använda GO Remote. Vi sätter igång.
Varför ska du använda GO Remote för SCALA1? Det är egentligen ganska enkelt.
Att använda GO Remote med SCALA1 möjliggör enklare driftsättning, enkel övervakning, och det låter dig få åtkomst till ytterligare anpassningsalternativ.
Utan GO Remote, skulle din SCALA1 bara fungera i standardinställningarna.
Även om dessa inställningar kan vara tillräckliga för vissa installationer och tillämpningar, passar de inte nödvändigtvis alla.
I slutändan är SCALA1 optimerad för att användas tillsammans med alla typer av hushållsinstallationer, men genom att använda GO Remote, kan du få den att passa din installation ännu bättre.
För att ladda ned GO Remote, går du bara till AppStore eller Play Store.
När du har laddat ned appen måste du parkoppla den med din SCALA1.
Nu är du redo att konfigurera din SCALA1 i GO Remote.
Så fort du ansluter din pump till appen, får du möjlighet till en guidning genom installationsinställningen.
Även om det går att köra SCALA1 och läsa larmindikationer via dess manöverpanel, låter GO Remote dig ändra standardvärden och ställa in pumpen enligt dina exakta krav och tillämpningar.
I den initiala inställningen kan du ställa in och ändra den maximala körtiden, ställ in det automatiska anti-pendlingslarmet, och fastställa externa ingångar om ditt system använder en av dessa.
GO Remote är också det enda sättet för att ställa in dubbelpumpskonfiguration som består av två SCALA1-pumpar.
Mer om det senare.
När du har ställt in de grundläggande parametrarna, kommer du till appens manöverpanel, som är appens huvudskärm.
Här får du den grundläggande översikten över din pump samt snabb åtkomst till fler inställningar. Men vad är fördelarna med dessa inställningar?
Låt oss ta en titt.
Först har vi systemstatusen som låter dig läsa pumpens total körtid, dess körtid sedan den senaste uppstarten och antal starter och stopp.
Och om du kör en dubbelpumpskonfiguration kan du se användningsjämförelser mellan de två pumparna.
Kontroll av pumpens status i appen ger dig en tydlig överblick av dess energiförbrukning. Och om du kör en dubbelpumpskonfiguration kan du se status för varje pump och fördela belastningen mellan dem hur du vill.
Du kan också kontrollera systemets larmindikationer och varningar. Så om Grundfos Eye är röd och pumpen har stoppats, kontrollerar du bara larmen och varningsfunktionen i appen för att få detaljerad information om varför pumpen har utfärdat ett larm, vilket ger dig en tydligare uppfattning om var problemet ligger.
Om det finns problem med pumpen, kommer du att behöva titta i felsökningsguiden. Dessutom kan du använda larmen och varningsmenyn för att återställa larm.
Därefter har vi dubbelpumpskonfigurationen. När du har anslutit två SCALA1-pumpar, kommer systemet automatiskt att upptäcka att det är en dubbelpump, och du kommer att guidas genom den första installationen.
Som vi nämnde tidigare, är detta det enda sättet att ställa in en dubbelpumpskonfiguration utan standardinställningarna. Och det finns ett antal inställningar som ska ändras.
För det första har vi dubbelpumpsläget. Standarddriftläget är drift-/standbyläge. Detta innebär i huvudsak att en pump är i drift och den andra i standby om ett problem skulle uppstå med primärpumpen.
I Grundfos GO kan du dock ändra driftläget till drift-/standbyläge, där om en pump inte kan nå önskad efterfrågan, börjar den andra köra och hjälpa den, vilket ger dig ännu mer flöde.
På så sätt kan du välja vilket driftläge som passar bäst för din installation och tillämpning. Sedan har vi växlingstypen.
Här kan du välja hur du vill att pumparna ska växla. Vill du till exempel växla dem baserat på antalet starter?
Eller ska de ska växla utifrån antalet timmar i drift?
Med den här funktionen kan du bestämma hur du vill fördela arbetsbelastningen mellan dina två SCALA1-pumpar. Du kan också ställa in växlingsvärdet. Vill du att pumparna ska växla till exempel var tredje timme?
Eller ska de ändras var femte start? Det är du som bestämmer.
Utan GO Remote, kommer din SCALA1 dubbelpumpskonfiguration att ställas in på drift-/standby och du har inte möjlighet att ändra några andra inställningar, markera GO Remote appens utbud av anpassningsalternativ som kan säkerställa att ditt system är inställt exakt enligt dina behov.
I den sista delen av den här modulen kommer vi att ta en titt på några av de andra alternativen som du kan justera i GO Remote. Dessa funktioner inkluderar:
ställa in en extern ingång, kalenderfunktioner, uppdateringar av programvara, och servicerapporter.
SCALA1 kan anslutas till en extern ingång som ett ytterligare villkor för pumpdrift.
Gå bara till den externa ingångsmenyn från menyn Inställningar.
Härifrån kan du slå på och av den externa ingången.
Du kan också bortse från standardvillkoren för start och stopp genom att välja den pump som ska köras på just den externa ingången. Återigen, detta belyser mängden anpassningsalternativ som GO Remote ger till din SCALA1-pump.
Härnäst har vi kalenderfunktionen.
Enkelt uttryckt låter denna dig skapa ett schema för pumpdrift en särskilt användbar funktion för till exempel trädgårdsbevattning hemma.
Sedan finns det alternativet för att utföra uppdateringar av programvara direkt via GO Remote. Om en uppdatering finns tillgänglig, kommer du att få ett meddelande på din telefon när du går in i appen.
Även om detta vanligtvis är något du får göra under, exempelvis ett servicebesök,
kan husägaren faktiskt göra detta helt på egen hand genom att helt enkelt ladda ned GO Remote och ansluta den till sin SCALA1-pump.
Slutligen har du möjlighet att skapa en servicerapport när du är klar.
Du kan skicka servicerapporten direkt till din kunds e-post, och ge dem en snygg, konkret översikt över deras SCALA1 och det arbete du har gjort.
Så detta täcker vår modul om fördelarna med att använda GO Remote med SCALA1.
Tack för att du tittade.