Kraftiga regn, läckande källardörrar eller bristande bakströmningsskydd: Vatten i källaren. Agera snabbt och självständigt med Grundfos MULTIBOX.
Kraftiga regn, vattendrag som svämmar över, rörledningar som brister – goda råd är dyra när du tvingas hjälplöst se på medan ditt hus fylls av vatten.
Vad gör man? Tidiga förebyggande säkerhetsåtgärder gör att de materiella skadorna blir åtskilligt mindre, under förutsättning att du har den utrustning som krävs till hands i en nödsituation. Med MULTIBOX kan du reagera snabbt och beslutsamt om din källare står under vatten vid en kris. Utöver smutsvattenpumpen UNILIFT CC med låg insugsnivå innehåller den alla slangar och allt material som behövs för att snabbt tömma källaren på vatten.
Förebyggande åtgärder kommer att bli allt viktigare i framtiden. Till följd av klimatförändringen kommer storskaliga väderfenomen att stanna kvar längre på samma plats, vilket innebär att allt fler områden utsätts för potentiella översvämningsrisker. Detta gör att infrastruktur överbelastas allt oftare och mer överraskande, vilket medför översvämningar och oönskad vatteninträngning. Agera förebyggande för att skapa säkerhet för dig själv och din egendom med våra tillförlitliga lösningar för översvämmade källare – med översvämningsräddningspaketet MULTIBOX har du handlingskraft att ta itu med alla situationer.
I filmen visar vi hur du använder MULTIBOX och UNILIFT CC korrekt för att få bort vatten från källaren – eller för att tömma en damm eller pool.
För nödsituationer: Allt samlat i MULTIBOX
MULTIBOX är konstruerad speciellt för att skydda vid översvämning och kraftiga regn. Tanken är att allting ska finnas till hands på samma ställe, i synnerhet i hektiska situationer. Den bekväma transportlådan med filter innehåller därför allt du behöver för att skydda din bostad: En extra lång 15 m tryckslang med skyddshylsa av rostfritt stål, vilket säkerställer maximal pumprestanda även om slangen dras över smala källarfönsterkarmar eller liknande, integrerad backventil som förhindrar bakströmning samt vattenpump Grundfos UNILIFT CC med 10 m kabel.
När varje sekund räknas
Alltid redo för omedelbar användning – det är det viktigaste för en dräneringspump i en nödsituation. Det är precis vad vi har åstadkommit med UNILIFT CC som hjärtat i vårt räddningspaket: Tack vare anslutningsadapter för utloppsslangar med olika diameter, möjlighet till vertikal eller horisontell anslutning samt integrerad backventil, behöver du inte få panik över alla anslutningar eller leta desperat efter adaptrar och tillbehör när det är bråttom – hugg tag i MULTIBOX, anslut pumpen och spara värdefulla minuter. Passar alltid och överallt.
Vill du förbättra dina produktkunskaper?
Lär dig mer om de senaste pumpar och lösningar, var du ska använda Grundfos lösningar och hur du uppnår bästa möjliga prestanda, eller sök i Grundfos forskning och insikter efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, videor och mycket mer som kan gynna din lösning.
Dräneringspumpar för hem och trädgård
Som regel förs hushållsspillvatten bort med självfall, utan extra anordningar. Men vid problem med bakströmning och översvämmade källare måste lämpliga åtgärder vidtas.
Grundfos erbjuder många olika mycket driftsäkra och effektiva lösningar för dränering av byggnader.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.