Case
Innovativ lösning för shuntgrupper – smart shuntning med molnövervakning
Det är mycket enklare att använda den här typen av shuntgrupp som en komplett lösning istället för att behöva utforma och installera varje komponent individuellt. Den smidiga interaktionen mellan reglercentralen och pumpen är också en enorm fördel.
”När det gäller VS-entreprenader är det avgörande för oss att kunna övervaka och ständigt optimera driften av våra anläggningar. Därför började vi tidigt titta på innovativa lösningar för shuntgrupper”, säger Alexander Grafe, teknisk chef på OVE. Det medelstora energientreprenadföretaget tar ett helhetsgrepp när det gäller att försörja stadsdelar med energi på ett innovativt och hållbart sätt, med redan mer än 450 fastigheter över hela landet.
OVE hörde talas om MIXIT, Grundfos shuntgruppslösning, redan 2017. ”Den heltäckande lösningen med integrerad pumpstyrning var precis vad vi behövde”, minns Alexander Grafe. ”Vi pratade med Grundfos på en mässa och det dröjde inte länge innan vi hade slutfört vårt första projekt med MIXIT.” Nu finns det mer än 30 anläggningar i drift. OVE använder nu den senaste MIXIT-generationen, som lanserades av Grundfos våren 2021.
Kör den senaste MIXIT-generationen
Det första OVE-projektet som använder den nya MIXIT-generationen är ett bostadsområde i Bad Rothenfelde och OVE använder det som referensfastighet. Fastigheten har åtta bostäder som färdigställdes under 2021 och ytterligare åtta enheter kommer att följa i den andra byggfasen 2022. Framledningstekniken har redan utformats för alla 16 bostäder.
Värme genereras främst av en gasdriven kraftvärmeenhet. Den frikopplade värmen på 70 °C–85 °C buffras med hjälp av ett fasändringsminne för att säkerställa optimal livslängd för kraftvärmeenheten. Enheterna levereras med en lågtemperaturkrets, som är utformad för att hålla flödet/returen på 45 °C–35 °C året runt. För att göra detta har varje enhet sin egen överföringsstation med ett grenrör för golvvärme och en kombinerad elektrisk flödesvärmare för att stödja toppbelastningar vid uppvärmning av tappvatten.
Shuntgrupper justerar flödet
Anläggningen övervakas på distans från kontrollrummet på företagets huvudkontor. För att göra detta möjligt är den senaste MIXIT-generationen utrustad med en egen RJ45-ingång, som gör det möjligt för dig att övervaka shuntgruppen med hjälp av Grundfos molnlösning, BuildingConnect. Denna plattform används för att övervaka, styra och driva värmesystem i mindre fastigheter som saknar uppkopplad fastighetsautomation. Grundläggande styrfunktioner finns i MIXIT:s standardversion, en programvaruuppgradering finns tillgänglig för att få tillgång till samtliga funktioner.
”Molnlösningen är en viktig avancerad utveckling för shuntgrupper”, säger Alexander Grafe. ”Nu behöver vi bara en aktiv internetanslutning för åtkomst till alla shuntgruppens datapunkter via fabrikens instrumentpanel.”
OVE planerar att inte bara använda den senaste MIXIT-tekniken i nya anläggningar, utan också vid modernisering av gamla anläggningar. ”Den kompletta lösningen har bevisat sitt värde för oss i dussintals anläggningar”, bekräftar Alexander Grafe. ”Den minskar kostnaderna för planering och installation, är lätt att hantera och ger oss maximal kontroll över shuntgruppens drift. Molnövervakningslösningen för den senaste generationen är en meningsfull utveckling och har gjort konceptet ännu mer attraktivt för operatörer som konsekvent vill optimera sin anläggning.”
”Molnlösningen är en viktig avancerad utveckling för shuntgrupper”, säger Alexander Grafe. ”Nu behöver vi bara en internetanslutning för åtkomst till alla shuntgruppens datapunkter via instrumentpanelen på fabriken.