Case
Hur västra Irlands sjukhus Sligo har sparat pengar och löst sitt delta-T-problem med intelligenta lösningar från Grundfos
”Det är en enorm skillnad mellan vad vi hade tidigare och vad vi har nu. Detta är ett verkligt positivt steg för OSS för styrning av energi för uppvärmning inom sjukhuset.”
Sligo universitetssjukhus hade en ”mycket ineffektiv” pannanläggning och värmesystem, säger Declan McGoldrick från sjukhusets HSE Estates Department. Cirkulationspumparna var pumpar med konstant varvtal. De levererade hetvatten med drifttemperatur – 130 grader C.
”Tätningarna gick sönder på dem. De orsakade mängder av underhållsproblem. Värmekretsarna här i Sligo universitetssjukhus är långa. Följaktligen hade vi betydande rörförluster i dem. Detta betyder att vårt delta-T inte fungerade så effektivt som det kunde och på en lägre nivå än ursprunglig design.”
Lösningen
Sjukhuset uppgraderade sitt pannhus, bytte ut pumpar med fast varvtal mot intelligenta MAGNA3- och TPE3-pumpar från Grundfos. ”Grundfos pumpar kan automatiskt anpassas till den belastning som finns i kretsen”, säger Declan McGoldrick. Pumparna fixade delta-T-problemet. ”Vi använde temperaturstatistik i returledningen för att fastställa delta-T mellan tillopp- och retur, vilket gjorde det möjligt för OSS att beräkna värmeenergi från pumpen. Flödet kan beräknas från själva pumpen.”
En världsvid skillnad
”Vi sparar mer än 70 till 80 procent på elanvändning med vårt nya pumpsystem”, säger Declan McGoldrick. De finjusterar dessa besparingar ytterligare genom att granska driftdata via Grundfos GO-appen, en plattform för mobil pumpstyrning. Dessutom beräknar pumparnas energimätare automatiskt värmeeffekten och flöden. Pumparna styrs av BACnet kommunikationskort som arbetar via sjukhusets BMS-system.
”Vi använder informationen från detta system för att få bättre kontroll över vissa av våra processer inom sjukhuset och för att göra ytterligare besparingar.” Sjukhusets gamla system saknade kommunikationer. ”Pumparna kopplades bara på. Det kom ingen information tillbaka från pumparna. Det är en världsvid skillnad mellan vad vi hade tidigare och vad vi har nu. Detta är ett verkligt positivt steg för OSS för styrning av energi för uppvärmning inom sjukhuset.”