Case

Grundfos nya MTRE Booster-design, den perfekta passformen för utmaningar med återvunnet vatten i biltvätt

Introduktion

Grundfos produktkvalitet och kapacitet stärker ett förhållande som leder till pumpförsäljning i Nordamerika Säkerställer kontinuitet i biltvättbranschen

Med målet att leverera mätbart bättre vätskehanteringsprodukter till sina kunder, bekräftade och stärkte Hydra-Flex, ett privatägt Minnesota-företag, grundat 2002, nyligen sin relation med Grundfos som en av deras huvudleverantörer av produkter och lösningar på grund av Grundfos' konsekvent engagemang för produktkvalitet och innovation. Med ett åtagande att köpa cirka 1500+ enheter av CRE- och MTRE-produkter under 2021 och 2022, kommer de att kunna hjälpa hundratals biltvättägare i hela USA. En enhet som redan har skördat frukterna av denna starka relation är Sandwich Car Wash i Sandwich, Massachusetts som serverar det som kallas Upper Cape Cod.

Situation

Sandwich Car Wash använde en kombination av Hydra-Miners utrustade med Dosatrons som ryggraden i deras system där 100 % av vattnet återvanns och recirkulerades i en sluten återvinningskrets och blandades med kemikalierenare innan det användes för att tvätta bilar. Denna utrustning misslyckades eftersom den inte kunde hantera de varma temperaturerna på återvunnet vatten. Det tog också onödigt utrymme och kostade företaget pengar i stillestånd. För att åtgärda dessa problem bad Sandwich Car Wash hjälp av Hydra-Flex, ett företag känt för att bygga kompletta och skräddarsydda vätskeinnovationssystem och Auto Wash Technologies, ett företag som specialiserat sig på att distribuera avancerad teknologi specifikt för biltvättsystem för fordon. På grund av Hydra-Flex befintliga relation med Grundfos och förtrogenhet med kvaliteten och kapaciteten hos deras produkter föddes en lösning som integrerade Grundfos-produkter.

Lösning

En speciell variant av Grundfos MTRE-20 GPM på 200 PSI och 5 HP med integrerad motor, frekvensomriktare och väggmonteringsmöjligheter skapades för denna konstruktion för att minska det totala fotavtrycket. "Sandwich Car Wash behövde en långsiktig lösning som konstruerades med material av högsta kvalitet som kunde hantera fluktuerande temperaturer på det återvunna vattnet, vilket minskade behovet av betydande underhåll och reparationer. Det är därför vi väljer denna pump. Pumphuvudet och basen är av gjutjärn, alla invändiga fuktade delar är av rostfritt stål och den är utrustad med en 3-fas, fläktkyld, permanentmagnet synkronmotor som gjorde denna produkt idealisk. Det var också viktigt att konstruktionen passade förman och passade perfekt i utrymmet. Integrationen av frekvensomriktaren, stärkte förbättrad förmåga till smarta system och gjorde det möjligt för dem att kontrollera och övervaka sitt system. Flödes- och tryckkrav kan justeras utifrån vattenbehov på distans. Detta är ett ovärderligt tillägg och nödvändigt för att de ska kunna kontrollera och dispensera sina kemikalier på rätt sätt samtidigt som de får tillgång till en potential på 10 % i energieffektivitetsbesparingar.” - Tracy Whitaker, ledande försäljningsingenjör, Grundfos

"En viktig fördel med denna pump var Grundfos förmåga att tillhandahålla den som en väggmonterad pump. Speciellt i nordost har vi sett våra kunder använda varje tum av utrymmet. Du kommer att se pumpar monterade under trappor, halvt i sidled, halvt vertikala och mer, de använder sig av varje tum de har. Det finns inte många konkurrenter som har väggmonteringsalternativet så det var avgörande för oss när vi arbetade med Grundfos.” - Justin Jovle, Chief Operating Officer, Hydra-Flex

"Med den här konstruktionen och passformen kunde vi i princip konsolidera bakutrymmet för Sandwich Car Wash med Grundfos-pumpen som ersatte flera Hydra-Miner- och Dosatron-pumpar. Vi använde en Grundfos-pump för att ge vattnet genom vår kemikaliedispenseringspanel, Aqua-Lab. Grundfos-pumpen användes för att trycksätta vattnet som blandas med kemin så att vi kunde få bättre applikationer ute i biltvättstället med mindre avfall. För att tvätta bilarna var det ungefär sju kemikalier som behövde dispenseras och tryckas ut till viken med återvunnet vatten.” - Todd Wood, Account Manager för fordonsvård, Hydra-Flex

"Vårt tidigare system fungerade med en blåstank och fluktuerade mellan 40-60 PSI. Pumpen startade vid 40 PSI och stängdes av vid 60 PSI. Detta påverkade kemikalietillförseln i biltvättstunneln. Vid lägre PSI var kemikaliespridningen mindre än kemikalien som spreds vid högre PSI så vi behövde ett system som inte bara tog hänsyn till temperaturer utan också gav oss den konsistens vi behövde för att sprida kemikalier ordentligt. Denna pump gjorde detta och vi kunde spara pengar. Vi använde återvunnet vatten, som har ett mycket fint sediment i sig, så vi undrade om pumpen vi satte i stället för vårt befintliga system skulle kunna hantera slitaget. Grundfos-pumpen har varit på plats i 18 månader nu utan problem och fungerar fortfarande som den gjorde dag ett. Det återvunna vattnet är inte ett problem alls för denna pump.” - Darold Evans, ägare, Sandwich Car Wash

Resultat

Som ett resultat av att integrera den speciella varianten av Grundfos MTRE – 20 GPM vid 200 PSI och 5 HP med integrerad motor, frekvensomriktare och väggmonteringsmöjligheter, kunde Sandwich Car Wash säkerställa pålitlig, kostnadsbesparande och konsekvent drift. Frekvensdriften gav möjligheten att säkerställa lämpligt tryck som ledde till korrekt spridda kemikalier, vilket maximerade biltvättupplevelsen för sina kunder. En fullt fungerande pump återställde deras verksamhet till full kapacitet.