Case

Enkel BMSintegration med MIXIT

Grundfos MIXIT gör det möjligt för Grundfos nya fabrik i Serbien att maximera effektivitet och komfort

Grundfos MIXIT är en allt-i-ett- lösning för shuntgrupper som ökar byggnadens energieffektivitet. För ett expansionsprojekt på Grundfos fabrik i Indjija, Serbien integrerades MIXIT enkelt och sömlöst i det befintliga BMS- systemet med full kontroll över flera parametrar från MIXIT och Grundfos MAGNA3-pumpar. Den utbyggda fabriken är i full drift och certifierad enligt LEED Gold, och uppfyller Grundfos hållbarhetsambitioner för vatten- och energibesparing.

Situationen

För att skala upp produktionen av den senaste generationen av energieffektiva cirkulationspumpar inledde Grundfos Serbien ett projekt för att expandera vår tillverkningsanläggning i Indjija. Fabriken, som grundades 2013, skulle nästan fördubblas i storlek med utbyggnadsprojektet på 17 600 m².

Som med alla Grundfos byggprojekt fanns det tydligt definierade vatten- och energibesparingsmål i linje med våra hållbarhetsmål. Vi ville skapa ett modellcase för att använda vår egen teknik för att uppnå målen, tillsammans med LEED-certifiering.

Kärnan i den nya fabrikens HVAC-system skulle därför vara att Grundfos MIXIT, vår allt-i-ett-lösning för shuntgrupper som, i kombination med högeffektiva Grundfos-pumpar, optimerar energiprestanda med full kontroll och övervakning i realtid.

Nyckeln till att maximera effektiviteten och komforten var att se till att MIXIT-lösningen kunde integreras och kommunicera sömlöst med fabrikens befintliga BMS, Sauter Vision Center (SVC).

Att ha fantastiska konstruktörer på ena sidan och utmärkta utvecklare på andra sidan är en win-win-situation. Vi är mycket glada över vårt samarbete med Sauter och möjligheten att bevisa att BMS-integration med MIXIT verkligen är så lätt som vi trodde.
Kim H. Jensen, Global Lead Product Specialist Grundfos"

Lösningen

Tidigt i designstadiet samarbetade produkt- specialister från Grundfos huvudkontor i Danmark med den lokala anläggningsled- ningen för att planera HVAC-systemet och den optimala implementeringen av MIXIT. 
Detta kombinerade Grundfos-team träffade sedan Sauter-utvecklare, som inom loppet av en enda eftermiddag kunde förstå MIX-IT-lösningen och de nödvändiga stegen som behövdes för integrationsprocessen.
Under de följande sex månaderna installera- des och driftsattes HVAC-systemet, inklusive ett antal Grundfos MAGNA3-pumpar och MIXIT-styrenheter.

Nio MIXIT-styrenheter i olika storlekar installerades: en vardera för golvvärme och kontorsradiatorer, och ytterligare sju för luftbehandlingsenheter (AHU). MIXIT-en- heterna integrerades i SVC-BMS av Sauters utvecklingsteam, med kommunikation i det här fallet via Modbus RTU. MIXIT:s inbyggda fältbuss är även utrustad för kommunikation via Modbus TCP och BACnet (MS/TP eller IP).

Energieffektiva cirkulationspumpar, totalt 28 MAGNA3 27 TPE, installerades runt om i systemet, många med IE5-motorer med ultrahög effektivitet. Många datapunkter överförs trådlöst mellan MAGNA3-pumparna och MIXIT-enheterna och i sin tur till BMS – en unik lösning för sömlös kommunikation mellan pumpar och styrenheter från en och samma leverantör.

Integreringen av Grundfos MIXIT i vårt Sauter Vision Center BMS var superenkel. Vi är verkligen imponerade av MIXIT, dess öppna kommunikation och det överflöd av parametrar som finns tillgängliga för styrning.
Mladen Vukanac, vd Sauter Building Control Serbien

Enkel installation och driftsättning via smartphone.

MIXIT-styrenheter och högeffektiva Grundfos-pumpar installerades runt om i fabriken

Resultatet

Att ansluta MIXIT till BMS var en mycket okomplicerad process för systemintegratören, och den blev ännu enklare tack vare en positiv dialog och ett nära samarbete mellan Grundfos-teamet och Sauters expertutvecklare.

Flera användarvänliga dataparametrar kan nu övervakas och styras via BMS, t.ex. temperatur, flöde, begränsningsfunktioner med mera – vissa av parametrarna överförs trådlöst från pumparna och därmed utan att det krävs några utgifter för ytterligare kommunikationsmoduler.

Genom BMS kan anläggningschefen kontrollera varje börvärde i varje fabriksutrymme för att säkerställa optimal komfort för kollegor inom alla administrations- och produktionsområden.

Vi ville naturligtvis utnyttja vår högeffektiva Grundfos-teknik på bästa sätt i vår nya anläggning. I vår LEED Gold-certifierade fabrik sparar vi nu avsevärt på energi, vatten och kostnader – och har total kontroll för att ge våra kollegor optimal komfort.
Dušan Plećić, Lead Facility Project Manager

MIXIT-systemet visade sig vara enkelt att driftsätta och implementera och kan styras ytterligare med kalender- och schemaläggningsfunktioner, vilket tillsammans med dess system med larmfunktioner sparar timmar i underhållstid.

Hela fabriksutbyggnaden är nu i full drift och certifierad enligt LEED Gold, vilket innebär att den uppfyller alla de stränga vatten- och energibesparingsmål som sattes upp i planeringsfasen. MIXIT lyftes fram av certifieringsorganisationen som en betydande bidragande faktor för att uppnå denna status.

Grundfos levererade:

Grundfos MIXIT 25-10

Grundfos MIXIT 32-16

Grundfos TPE2

Grundfos MAGNA3

  • 6 st. MIXIT 32-16 R NRV för AHU:er för produktionsområdet
  • 3 st. MIXIT 25-10 R NRV för AHU för matsal, och golvvärme 
  • 28 st. MAGNA3-cirkulationspumpar med våt motor (17 varianter)
  • 27 st. direktkopplade TPE2-enstegs-centrifugalpumpar (12 varianter)
  • Utöver HVAC installerades ett komplett Grundfos- vattenreningssystem