Case
BOSCH INDIEN SPARAR 65 % ENERGI I KYLVATTENSYSTEM
Redan från starten till det slutliga genomförandet av projektet ck vi utomordentligt stöd från Grundfos och dess distributör Saptha Innovations och deras oerhört e ektiva team. Vår ledning uppskattar de ansträngningar som gjorts och för den stora energiförbrukning som sparas på daglig basis.
Bosch Automotive Electronics India i Naganathapura, Bengaluru tillverkar elektroniska styrenheter för divisionen Automotive Electronics och är konsekvent på jakt efter mer energieektiva sätt att utveckla sin elektronik. De primära varorna som produceras i denna fabrik, som betjänar både inhemska och internationella OE-kunder, är tändstift, startmotorer, växelströmsgeneratorer, generatorer och utrustning för bensinsystem.
LÄGET:
VVS-systemet i industribyggnader förbrukar nästan 50 % av den övergripande andelen energi, vilket gör det till en viktig detalj att tänka på. Därför letade Bosch efter åtgärder som syftar till att förbättra energieektiviteten eftersom det minimerar kostnadseekterna, minskar påverkan på miljön och upprätthåller eektiviteten i ett system.
LÖSNINGEN
Grundfos gick in som en pålitlig partner och genomförde en energibesiktning av deras kylvattensystem för att utvärdera deras energiförbrukning och effektivitet. Undersökningen avslöjade att pumparna var överdimensionerade, vilket fick drifts- och underhållskostnaderna att eskalera. Ytterligare en simuleringsstudie genomfördes för att dierentiera energianvändningen för konventionella pumpar (IE2/ IE3) jämfört med Grundfos e-pumpar. Som en lösning förslog Grundfos en CRE-pump med IE5 (MGE) motor som är en flerstegspump med integrerade drivenheter som ständigt justerar pumpens prestanda för att möta dynamiskt föränderliga krav. Grundfos genomförde pilotprojektet framgångsrikt för system med kylvattencirkulation, vilket resulterade i en 45 % ökning av effektivitet och tillförlitlighet.
RESULTATET
Grundfos genom sin auktoriserade distributör, Saptha Innovation, installerade och integrerade pumpar i kylsystemet. Genom Grundfos e-pumpar kunde Bosch-anläggningen förbättra systemets effektivitet och fastställa deras hållbarhetsmål. Dessutom fick Bosch Automotive Electronics Indien, Nagnathpura Bangalore en utmärkelse från CII under kategorin guld för automatisering med låg kostnad, ett av projekten som bestod av installationen av energieffektiva pumpar.
GRUNDFOS LEVERERAS
För Bosch Automotive Electronics arbetade Grundfos med sin distributör Saptha Innovation för att utföra energibedömningar för system med kylvattencirkulation och CRE 64-1-1 P-F-A-E-HQQE (IE5 modell) x 6 levererades som sekundär pump med kylare.