Globalno angažovanje sa lokalnim zajednicama

Naša ambicija je da omogućimo zajednicama da napreduju i poboljšaju kvalitet života kroz naše programe angažovanja zaposlenih i zajednice.

Ugradnja pumpi u zajednicama bez vode, doniranje materijala za učenje deci kojoj je to potrebno, pomoć osobama sa invaliditetom da se integrišu u radna društva – ovo su neke od inicijativa na koje smo ponosni što ih preduzimamo.

Od naših zaposlenih koji hodaju po vodu, do stvaranja svesti o krizi vode u zemljama u razvoju, do naših viših lidera koji kreiraju i zagovaraju održivi način razmišljanja, verujemo da je ključ angažovanja za održivost da se angažujemo i da ostanemo angažovani, i kao ljudi i kao kompanija, gde god da se nalazimo u svetu.

To je dugoročna obaveza koju svi moramo izabrati u svom svakodnevnom životu.

Čitajte dalje da biste otkrili neke od akcija koje preduzimamo.

Water2Life

Water2Life je naš program kojim upravljaju zaposleni i koji donosi čistu vodu ljudima kojima je to potrebno. Iako smo specijalizovani za rešenja za vodu, sarađujemo sa nevladinim organizacijama kako bismo koristili njihovo stručno znanje za podršku našim projektima.

Između 2010. i 2021. omogućili smo bolji pristup vodi za preko 60.000 ljudi kroz Water2Life. Do 2030. želimo da program dosegne živote 100.000 ljudi.

Tri dana za svet razlike

U Grundfosu volimo ideju da uzvratimo našoj zajednici i verujemo da bi to trebalo da bude moguće za sve. Zbog toga svi zaposleni u Grundfosu mogu dobiti tri dana plaćenog slobodnog vremena godišnje za volonterski rad.

Grundfos je uvek bio jako fokusiran na uključivanje zajednice i želi da omogući svim našim zaposlenima da stvore promene koje žele da vide u svojoj zajednici. Kao zaposleni možete da izaberete da činite dobro u vezi sa vodom, klimom ili ljudima – sve su nam stvari bliske.

Naša ambicija je da do 2025. dostignemo 20% učešća volontera i 50% do 2030. širom Grundfosa.

Hod za vodu

Milioni žena i dece širom sveta svakodnevno hodaju više od tri milje da bi sakupili vodu za svoje porodice. Prikupljena voda često nije bezbedna za piće. Događaji za prikupljanje sredstava u okviru inicijative Hod za vodu udružuju ljude kako bi podigli svest, pomogli u okončanju globalne krize u vezi vode i doneli čistu, bezbednu vodu ljudima kojima je potrebna. 

Pristup solarnoj vodi u Tanzaniji

Grundfos North America prikupio je 734.500 DKK kroz događaje inicijative Hod za vodu koji su održani na različitim lokacijama 2018.

Tokom 2019. godine, velikodušna donacija je finansirala instalaciju vodotornja, solarnog invertera van mreže i pumpe koja obezbeđuje pouzdanu i sigurnu vodu za bolnicu Mvumi u ruralnom okrugu Dodoma u Tanzaniji, bez bunara na lokaciji i s jedinim medicinskim objektom koji opslužuje 400.000 ljudi koji žive u ovoj oblasti.

Dragocena voda u pustinji

U vrelom, suvom emiratu Dubaija, takođe su prepešačili rutu od tri kilometra, a Kostas Poulopoulos, generalni direktor zalivskog područja, bio je srećan što je video toliki broj kolega.

„Verujem da je istinsko rešavanje nestašice vode izazov u kome svako od nas treba da učestvuje“, kaže Kostas. „Moramo da počnemo od sebe, naših zaposlenih, njihovih porodica i prijatelja, podstičući ih da prepoznaju problem i počnu da čuvaju dragocenu vodu.“

Ponosni učesnici

Hod za vodu postalo je veoma važan za ljude u Grundfosovoj kancelariji u Ilinoisu. „Teško je shvatiti činjenicu da jedna trećina sveta još uvek nema pristup čistoj, bezbednoj vodi“, kaže Alisa Felps, vođa servisnog programa u Grundfos Americas. „Kancelarija YCC-a je srećna i ponosna što donira svoje vreme da pomogne drugima.“

U Hjustonu, naša tamošnja kancelarija bila je domaćin njihovog drugog Hoda za vodu 2019. Betty Nguyen, pomoćnik za zapošljavanje kadrova, pridružuje se Alisi u njenom entuzijazmu. „Mnogi naši zaposleni su imali nekoliko iskustava sa uraganima i lošim vremenom“, kaže ona. „Definitivno razumemo važnost pristupa čistoj vodi i više smo nego srećni da uradimo svoj deo.“

U Brazilu: deljenje je briga

U 2019. godini, kolege iz Grundfos Brazil su donirali 533 kg hrane prikupljene iz različitih odeljenja Anjos da Sopa (Anđeli supe), lokalnoj dobrotvornoj organizaciji koja hrani beskućnike. „Uticaj je lako razumeti, a oni koji učestvuju uvek se vraćaju sa više energije i smisla“, kaže Tatiane Balbino, administrativni asistent.

Priznaju da volontiranje zahteva mnogo uloženog vremena, ali se slažu da je krajnji rezultat vredan toga. „Nije važno koju vrstu projekta radite. Važno je delovati! To je Grundfos“, kaže Tatjane.

Nije bitno koju vrstu projekta radite. Važno je delovati! To je Grundfos.
Tatiane Balbino, administrativna asistentica, Grundfos Brazil

Obnova Bahama

Katastrofalna šteta raselila je desetine hiljada ljudi kada je uragan Dorijan kategorije 5 razorio Bahame 1. septembra 2019. Najpogođenija oblast bila su ostrva Abaco. Snabdevanje vodom lanca ostrva bilo je kontaminirano slanom vodom.

Viši OEM menadžer za tretman vode, MacKenzie Christie, provela je tri nedelje svog odmora pomažući ljudima u Marsh Harboru, malom gradu na ostrvu Great Abaco, da dobiju čistu vodu za piće.

Radeći rame uz rame sa stanovnicima, osam sati dnevno, MacKenzie je pumpala slanu vodu iz luke. Koristeći sistem reverzne osmoze (RO), koji je idealan za prečišćavanje vode u oblastima sa malo ili bez izvora sveže vode, projekat je proizveo 8000 galona čiste vode za piće dnevno koristeći sistem koji može da proizvede 30.000 galona u punom kapacitetu.

U Srbiji se počinje od srca

Kolege u našoj fabrici u Srbiji provele su bezbroj sati u službi mladih ljudi u svojoj zajednici.

Više od 100 računara koji bi inače bili bačeni obnovljeno je i donirano lokalnoj školi, zajedno sa štampačima, igračkama i školskim priborom. Inicijativa pokazuje da projekti usluga ne moraju da budu skupi. Uz malo čišćenja ili popravke, korišćeni predmeti se često mogu vratiti u upotrebu, donoseći radost nekome kome su potrebni.