Articol
Presiunea apei este scăzută sau sistemul de creștere a presiunii este prea zgomotos?
Nu puteți clăti șamponul sau obține o temperatură fiabilă a dușului? Toaletele se umplu prea încet sau conductele de apă sau pompele sunt prea zgomotoase? În timp, astfel de neplăceri pot compromite confortul în casă. Din fericire, există o soluție pentru a îmbunătăți presiunea apei și sistemul de alimentare cu apă menajeră - pompele SCALA de la Grundfos.
Cum puteți îmbunătăți presiunea apei
Presiunea scăzută a apei poate prelungi timpul necesar pentru reumplerea rezervoarelor de toaletă. De asemenea, poate face ca temperaturile dușului să fluctueze între apa fierbinte și cea rece. Și, în afară de faptul că este incomod să trăiești cu astfel de inconveniente, poate cauza probleme cu aparate precum mașinile de spălat haine sau mașinile de spălat vase.
Identificarea cauzei
Dacă sistemul dumneavoastră de creștere a presiunii este alimentat cu apă de la rețea sau sau de la un puț de mică adâncime, este posibil să observați fluctuații sau chiar lipsa presiunii de la rețeaua de apă. Dacă alimentarea cu apă provine de la un rezervor de pe acoperiș sau un rezervor cu presiune zero ridicat de la nivelul solului sau de mai jos, este posibil ca presiunea apei să nu fie suficientă pentru a alimenta în mod adecvat toate robinetele și aparatele. În acest caz, puteți îmbunătăți presiunea scăzută a apei cu o pompă de creștere a presiunii. În caz contrar, nu va curge apă din robinete.
Sistem zgomotos de creștere a presiunii?
Zgomotul de la conductele de apă sau pompa de creștere a presiunii poate fi enervant atât pentru dumneavoastră, cât și pentru vecini. În majoritatea cazurilor, zgomotul din țevi indică probleme în sistemul de alimentare cu apă. Întrucât zgomotul este transmis cu ușurință prin structurile și componentele sistemului, poate fi dificil să se identifice sursa problemei. Cu toate acestea, motivul cel mai frecvent este tehnologia slabă a pompei sau controlului deficitar al acesteia. Sistemele cu pompe centrifugale mai vechi care utilizează motoare răcite cu ventilatoare, de exemplu, pot genera vibrații, rezultând mai mult zgomot. Pompele ineficiente care funcționează în permanență, chiar și atunci când nu se utilizează apă sau pompele de creștere a presiunii instalate necorespunzător și care nu sunt fixate pe podea, pot provoca vibrații și zgomot în sistem.
Îmbunătățiți confortul locuinței cu o soluție de creștere a presiunii de la Grundfos
Familia de pompe Grundfos SCALA integrează toate componentele într-un singur dispozitiv de creștere compact care include pompa, rezervorul, senzorul și supapa de reținere.
SCALA1 și SCALA2 utilizează o tehnologie avansată inteligentă de răcire a apei pentru a reduce zgomotul și vibrațiile. În timpul utilizării tipice, SCALA1 emite> 55 dB (A), în timp ce SCALA2 emite <47 dB (A). O scădere de 6 dB (A) va suna efectiv ca și cum zgomotul s-ar reduce la jumătate din volum. Pentru comparație, cele mai multe mașini de spălat vase emit în jur de 46-60 dB în timpul utilizării tipice.
Pentru confort maxim și caracteristici inteligente care reglează performanța la cerințele locuinței, alegeți SCALA2, pompa noastră premium care menține nivelul zgomotului la minimum și oferă o presiune perfectă a apei.
Obțineți mai multă inspirație
În Laboratorul Grundfos, investigăm problemele comune întâlnite în sistemele de creștere a presiunii și cum să le depășim. Explorați mai multe dintre problemele cu care vă puteți confrunta, consultând articolele noastre de mai jos.
Produse conexe
Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.
Aflați mai multe
De la cum să selectați pompa potrivită de creștere a presiunii la cum să îmbunătățiți presiunea apei: urmați cursurile noastre online gratuite ECADEMY pentru o introducere completă în creșterea presiunii apei menajere și în gama SCALA.
Înscrieți-vă pentru a afla noutăți despre produse, instrumente, instruire și evenimente