Articol
Selecție, dimensionare sau instalații complicate?
Selectarea și dimensionarea unei pompe de creștere a presiunii poate fi dificilă, de durată și complexă. Și cu componentele incorecte, timpii de instalare pot fi mai lungi și este posibil ca cerințele sistemului de creștere a presiunii să nu fie îndeplinite.
Selectarea și dimensionarea unei pompe de creștere a presiunii – de unde începeți?
Există multe componente diferite implicate în proiectarea și construirea unui sistem de creștere a presiunii apei menajere. Poate fi dificil să știți ce pompă de creștere a presiunii îndeplinește cel mai bine necesitățile aplicației dumneavoastră și de ce componente aveți nevoie pentru a instala un sistem optim dimensionat. Selectarea pompei, rezervorului sau controlerului de presiune greșite poate cauza pierderea a până la patru ore pentru găsirea componentelor corecte.
Instalare complexă și de durată
Sistemele tradiționale de creștere a presiunii sunt complexe. Numeroasele componente diferite ale acestora includ rezervoare de expansiune, pompe, supape și sisteme de control. Toate aceste elemente trebuie încorporate într-o singură soluție. Cu cât este mai mare complexitatea, cu atât este mai
lung timpul de instalare, cu un risc mai mare de a cumpăra componentele incorecte. Timpul petrecut pentru găsirea componentelor sau remontarea conductelor poate mări durata instalării cu până la două ore. Costurile adăugate pot cauza nemulțumirea clienților și timp de lucru pierdut.
Spațiu de instalare limitat
Spațiul limitat este cea mai frecventă problemă la instalația unei pompe de creștere a presiunii apei. În majoritatea cazurilor, aceasta înseamnă că trebuie să extindeți sistemul pentru a găsi spațiu alternativ sau să încercați să-l integrați în instalația existentă. Acest lucru este complex, necesită timp și poate cauza nemulțumirea clienților. Instalarea unui sistem de creștere a presiunii care nu încape în spațiul dat poate mări cu până la două ore timpul de instalare și genera costuri suplimentare determinate de fitingurile și conductele adiționale necesare.
O soluție completă, compactă
Pompele Grundfos SCALA de creștere a presiunii apei sunt pompe complete de creștere a presiunii, care integrează toate componentele într-o singură unitate compactă. Instalarea acestora este rapidă și ușoară, economisind timp pentru alte lucrări. Fiind o soluție multifuncțională, acestea sunt construite pentru orice aplicație de uz casnic pentru interior și exterior. Prin urmare, selecția și dimensionarea sunt mai puțin complexe decât în cazul sistemelor tradiționale de creștere a presiunii.
Instalații de pompe de creștere a presiunii rapide și ușoar
Fiind soluții compacte, complet integrate, pompele noastre pot fi instalate în 3 pași simpli:
- Conectați țevile: racordurile de admisie și refulare ajustabile oferă posibilitatea unei mutări ușoare cu +/-5° pentru a permite o instalare rapidă.
- Amorsați pompa: fișa mare de amorsare permite o umplere rapidă și ușoară cu apă. Trebuie să umpleți pompa cu minimum 1,7 litri de apă.
- Conectați pompa la priza de alimentare și pompa va porni.
Nu sunteți sigur dacă instalarea este corectă? Rețineți, puteți oricând urmări Ghidul nostru rapid pentru SCALA2.
În mod implicit, SCALA2 oferă o presiune de 3 bari a apei, indiferent de presiunea de admisie și de numărul de robinete deschise. În esență, acest lucru exclude orice timp de punere în funcțiune.
Pentru punerea în funcțiune rapidă și ușoară a SCALA1, configurați cu ușurință pompa folosind panoul de control al pompei. Pentru a valorifica la maximum pompa, utilizați aplicația Grundfos GO și urmați configurarea online ghidată.
Obțineți mai multă inspirație
La Grundfos Lab analizăm probleme comune ale sistemului de ridicare a presiunii. Aflați mai multe despre alte probleme într-un sistem de ridicare a presiunii.
Produse conexe
Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.
Doznajte više
Od toga kako dimenzionirati i odabrati proizvod do toga kako ugraditi crpku za povišenje tlaka: pohađajte naše besplatne online tečajeve ECADEMY za cjelovit uvod u povišenje tlaka vode u kućanstvu i asortiman SCALA.
Înscrieți-vă pentru a afla noutăți despre produse, instrumente, instruire și evenimente