Grundfos s-a dedicat întotdeauna trup și suflet problemelor legate de apă

Suntem hotărâți să facem față provocărilor mondiale legate de apă și climă, dezvoltând împreună cu clienții, partenerii și furnizorii noștri soluții care vizează milioane și milioane de oameni în fiecare zi, fără ca majoritatea să observe.

21 000 angajați în peste 60 de țări

Fondată în 1945

O companie deținută de o fundație și organizată în patru divizii

Vânzări record de 4,7 mld € în 2025

Ne angajăm să respectăm, să protejăm și să îmbunătățim debitul apei

Aceasta este promisiunea noastră pentru dumneavoastră și pentru planetă. Un angajament al responsabilității noastre de promovare a înțelegerii, reducere la minimum a deșeurilor și de inovare continuă pentru a menține debitul de apă acum și în viitor.

Dedicați proiectelor din România din anul 1996

Specialiștii Grundfos Pompe România implementează echipamente de pompare inovative în tehnologia apei, cu pasiunea de a livra soluții ce răspund corect cerințelor de la clienți și comunităților noastre.

Deținută de o fundație

Grundfos este deținută de Fundația Grundfos (Fundația Poul Due Jensen), de angajați și de familia fondatorului. Fundația este proprietarul principal, cu o participație de 87,6 % din capitalul social.

O istorie bogată încă din 1945

Povestea noastră nu este doar despre o companie de pompe de apă care a devenit una dintre cele mai importante din lume. Este o poveste despre optimism, obiective și colaborare; o poveste despre inovație neîncetată și credință în mai bine.

Principii de afaceri puternice 

Onestitatea și integritatea sunt limbaje universale care se aliniază la valorile noastre fundamentale. Principiile noastre de afaceri stau la baza credibilității de care ne bucurăm în rândul colegilor, partenerilor și clienților noștri. Vedeți Codul nostru de conduită, politicile și principiile noastre de afaceri (în limba engleză)

Obiectivul nostru stă la baza muncii noastre

„Suntem pionieri în găsirea de soluții la provocările mondiale legate de apă și climă și îmbunătățirea calității vieții oamenilor.” Acesta este obiectivul nostru, esența a tot ceea ce facem. Acesta are la bază șase valori fundamentale:

Sustenabilitate 

Grundfos își desfășoară activitatea într-un mod responsabil, promovând cu precădere conceptul sustenabilității. Venim cu produse și soluții care îi ajută pe clienții noștri să economisească resursele naturale și să reducă impactul asupra climei. Ne implicăm în mod activ în societatea în care trăim. Grundfos este o companie responsabilă social. Avem grijă de oamenii noștri – și de cei cu nevoi speciale.

Comunicare deschisă, bazată pe încredere 

La Grundfos facem ceea ce spunem și spunem ceea ce facem. Comunicăm între noi și cu lumea din jurul nostru în mod deschis și onest. Spunem lucrurilor pe nume – chiar și atunci când nu este ușor. 

Punem accent pe oameni 

Grundfos înseamnă angajații noștri. Ajutăm individul să se dezvolte. Toată lumea din Grundfos muncește cu pasiune și are potențial. Toată lumea are puterea de a schimba ceva. Toată lumea trebuie să se simtă respectată și apreciată. 

Independență 

Principalul acționar al Grundfos – acum și în viitor – este Fundația Grundfos (Fundația Poul Due Jensen). Profitul reprezintă un mijloc pentru a evolua – nu un scop în sine. Asigurăm o bază financiară solidă în orice moment.

Parteneriat

Grundfos creează valoare prin intermediul unor relații strânse cu clienții, furnizorii și alte părți interesate. Suntem o companie activă la nivel mondial, clădită pe antreprenoriatul local. Considerăm că diversitatea stimulează inovația și dezvoltarea. 

Ambiție neobosită 

La Grundfos nu încetăm niciodată să încercăm să ne autodepășim pentru a crea mai rapid soluții mai bune. Ne mândrim cu faptul că oferim o calitate superioară în tot ceea ce facem. Dăm dovadă de spirit de conducere și inovăm viitorul. 

Crearea unui impact pozitiv prin colaborare

Doar prin încredere și o strânsă colaborare cu clienții, furnizorii și partenerii noștri ne putem atinge principalele obiective. Experiența combinată cu curiozitatea sunt ce ne ajută să realizăm progrese împreună, să inovăm și să venim cu soluții mai bune la provocările mondiale legate de apă și climă.

Clienții

Colaborăm îndeaproape și în mod deschis cu dumneavoastră pentru a vă înțelege obiectivele de afaceri, pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră și pentru a căuta soluții inovatoare pe termen lung. 

Furnizorii

Adânc înrădăcinată în responsabilitatea socială și sustenabilitate, construim și dezvoltăm relații de încredere cu furnizorii noștri. Citiți ghidul nostru pentru furnizori (în engleză)

Calitatea de membru

În calitate de membru a numeroase organizații naționale, regionale și globale, suntem implicați în mod activ în analizarea și îmbunătățirea soluțiilor cu privire la aspecte privind apa și clima din întreaga lume.