Poradnik

Jak ustawić optymalne ciśnienie wstępne w zintegrowanym zbiorniku ciśnieniowym pompy SCALA2

Obejrzyj film i zobacz, jak ustawić optymalne ciśnienie wstępne w zintegrowanym zbiorniku pompy SCALA2

Sprawdzanie ciśnienia wstępnego

Firma Grundfos zaleca ustawienie ciśnienia wstępnego w zintegrowanym zbiorniku ciśnieniowym SCALA2 podczas montażu, a następnie jego coroczną kontrolę. To ważne, gdyż układy ciśnieniowe z naczyniami wzbiorczymi wymagają odpowiedniego ciśnienia wstępnego dla optymalnego funkcjonowania.  Nieutrzymanie odpowiedniego ciśnienia wstępnego może prowadzić do takich problemów, jak głośna praca, wahania ciśnienia, zwiększone ryzyko uszkodzenia pompy i większe zużycie energii.

Krok 1: Zatrzymaj układ, aby usunąć z niego ciśnienie.

Zatrzymaj pompę SCALA2 przyciskiem STOP. Aby obniżyć ciśnienie w układzie:  
- zamknij przewód zasilający i otwórz zawór – to pozwoli uwolnić pozostałe w układzie ciśnienie  
lub  
- odłącz pompę od przyłączy wody

Krok 2: Dostosuj ciśnienie powietrza.

Odkręć nakrętkę zaworu powietrza na zbiorniku ciśnieniowym. Wpompuj powietrze aż do osiągnięcia wymaganego ciśnienia, które powinno wynosić 70% wartości zadanej ciśnienia tłoczenia (aby zapoznać się z optymalnymi ustawieniami ciśnienia wstępnego w zbiorniku - patrz tabela poniżej). Zamontuj ponownie i mocno dokręć nakrętkę zaworu powietrza.

Krok 3: Ponownie otwórz zawór zasilający i uruchom pompę SCALA2.

Otwórz zawór odcinający i włącz pompę SCALA2.

Optymalne ustawienie ciśnienia wstępnego zbiornika – bary (psi)

Firma Grundfos zaleca ustawienie optymalnego ciśnienia wstępnego w pompie, tzn. ustawienie ciśnienia na poziomie 70% wartości zadane ciśnienia tłoczenia i nigdy ponad tę wartość. Pompa SCALA2 dostarczana jest z domyślnym ciśnieniem wstępnym wynoszącym 1,8 bara / 26 psi (zgodnie z przepisami transportowymi) oraz z domyślną wartością zadaną, wynoszącą 3 bary / 44 psi, co jest optymalnym ciśnieniem tłoczenia dla większości gospodarstw domowych. W czasie montażu prawidłowe ciśnienie wstępne należy ustawić zgodnie z wartością zadaną.

Inne poradniki