Poradnik

Jak znaleźć numer produktu na tabliczce znamionowej pompy?

Wszystkie nasze pompy są inaczej zaprojektowane pod względem materiałów, rozmiarów i zastosowań. Ma to wpływ na konstrukcję i umiejscowienie tabliczek znamionowych naszych pomp, które zawierają istotne informacje o produkcie, które mogą pomóc w znalezieniu np. części zamiennych lub odpowiedniego zamiennika.

Ten krótki przewodnik pomoże Tobie szybko i łatwo znaleźć numer katalogowy produktu na tabliczce znamionowej pompy.

Przykłady tabliczek znamionowych

Nasze pompy wykorzystują wiele różnych wzorów tabliczek znamionowych. Poniżej można znaleźć kilka z nich.

To jest tabliczka znamionowa pompy MAGNA3. Numer produktu to osiem cyfr następujących po P/N, jak zaznaczono tutaj.

W tym przypadku należy odszukać wiersz zatytułowany P.N. Numer produktu to pierwsze osiem cyfr.

  

To jest tabliczka znamionowa jednej z naszych pomp CR. W przeciwieństwie do poprzednich przykładów, ta zawiera numer produktu w rubryce Model. Jak widać, pierwsze osiem cyfr po literze A tworzy numer produktu.

Podobnie jest tutaj, gdzie pod hasłem Model znajdziesz to, czego potrzebujesz. Ponownie, twój numer produktu to pierwsze osiem cyfr po literze A.

  

W tym wariancie numer produktu znajdziesz po literze A i zawiera on osiem cyfr. Szybko i łatwo.

Oto kolejny przykład, w którym będziesz musiał odszukać pole Model. Twój numer produktu to pierwsze osiem cyfr po literze B.

Znajdź numer katalogowy swojego produktu w 3 prostych krokach

Gdy już wiesz, gdzie szukać numer katalogowy produktu, znajdźmy numer Twojego produktu.

Krok 1: Zlokalizuj tabliczkę znamionową
Zacznij od znalezienia tabliczki znamionowej na swojej pompie. Zazwyczaj będzie to na dole lub z boku pompy. 

Krok 2: Zbadanie etykiety
Należy dokładnie przyjrzeć się etykiecie. Zastanów się, czy pasuje ona do jednego z wzorów, które wyróżniliśmy powyżej, ponieważ może to ułatwić znalezienie numeru produktu. 

Krok 3: Znajdź numer produktu
Poszukaj numeru katalogowego swojego produktu. Zazwyczaj składa się on z ośmiu cyfr. Gdy już go znajdziesz, jesteś gotowy do kontynuowania zadania. Dobra robota!

Wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu

Gdy już wiesz jak znaleźć numer swojego produktu, wejdź na MyGrundfos i uzyskaj natychmiastowy dostęp do cen, dostępności, części zamiennych i wiele innych...

Inne poradniki