FAQ

Pytanie: Czy możliwe jest podłączenie pompy obiegowej 230 V do zasilania elektrycznego 400 V, np. Podczas wymiany pompy?

Odpowiedź:

Tak, to możliwe. W tym celu należy wykorzsytać jedną fazę i przewód neutralny. Napięcie pomiędzy fazą a przewodem neutralnym wynosi 230 V.

W przypadku braku przewodu neutralnego należy poprowadzić nowy kabel. Takie prace mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego elektryka.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.