FAQ

Pytanie: Jak należy zmontować podwodny kabel pomp głębinowych?

Odpowiedź:

Przed montażem kabla podwodnego należy upewnić się, że wtyczka jest czysta i sucha. Dla ułatwienia montażu części gumowe wtyku kabla powinny być pokryte nieprzewodzącą pastą silikonową. Śruby mocujące kabel należy dokręcać z następującymi momentami dokręcania:

MS 4000: 2,0 Nm

MS 402: 2,0 Nm

MS 6000: 4,0-5,0 Nm

MMS 6000: 10 Nm

MMS 12000: 15 Nm

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.