Artykuł

Cyfryzacja wodociągów stała się rzeczywistością

Starzejąca się infrastruktura, zatłoczenie miast, ograniczone zasoby wody i nakłady inwestycyjne – to wyzwania, które wymagają od przedsiębiorstw wodociągowych bardziej inteligentnych rozwiązań. Trendy w innych branżach i osiągnięcia, które umożliwiła cyfryzacja, sprawiają, że przedsiębiorstwa wodociągowe również odczuwają presję wprowadzenia zmian. Cyfryzacja odgrywa kluczową rolę w lepszym zarządzaniu sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi oraz zmniejszeniu strat wody.

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw wodociągowych faktycznie już się rozpoczęła. Dostępnych jest coraz więcej technologii, wiele z nich z własnym oprogramowaniem analitycznym. Cyfryzacja umożliwia gromadzenie danych, określanie trendów i podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Nie chodzi o samą technologię, lecz sposób, w jaki wykorzystuje się ją do tworzenia nowych źródeł przychodów i możliwości tworzenia wartości.

Niniejszy dokument to wprowadzenie, które ukazuje jak zaawansowane rozwiązania analityczne, takie jak Grundfos Utility Analytics, mogą pomóc przedsiębiorstwom wodociągowym zwiększyć wydajność i podejmować lepsze decyzje.

 

W artykule znajdują się studia przypadków, które pokazują, w jaki sposób inne przedsiębiorstwa wodociągowe skorzystały na takich rozwiązaniach analitycznych. Przykładem jest przedsiębiorstwo wodociągowe w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych, które zaoszczędziło 1,3 miliona dolarów na rocznym budżecie kontroli w wysokości 2 milionów dolarów oraz przedsiębiorstwo wodociągowe w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych, którego celem było zmniejszenie częstotliwości występowania awarii rurociągów i utraty wody. Po porównaniu danych historycznych z okresu od stycznia 2015 r. do października 2017 r. z analizami generowanymi przez oprogramowanie, okazało się, że gdyby przedsiębiorstwo wodociągowe wymieniło 1% rur wskazanych przez oprogramowanie jako priorytetowe, zapobiegłoby to 24% pęknięć rurociągów, które miały miejsce w tym okresie czasu.   

Pobierz dokument

Aby pobrać oficjalny dokument, wystarczy wypełnić poniższy formularz