Artykuł

Wykorzystaj ukryty potencjał.

Zmień poddasze lub piwnicę w zachwycającą łazienkę dzięki agregatom SOLOLIFT2.

Poddasze i piwnice to często pomijane przestrzenie pełne zapomnianych przedmiotów i plątaniny kabli. Jednak przy odpowiednim podejściu i za pomocą Grundfos SOLOLIFT2 można zamienić je w niezwykłą łazienkę i to bez konieczności wydawania bajońskich sum.


Aranżacja dodatkowej toalety na strychu to fantastyczny pomysł, gwarantujący wygodę i eliminujący potrzebę wędrowania po schodach w nocy. Jednakże montaż toalet, czy to na poddaszu, w piwnicy, czy w jakimkolwiek innym miejscu w domu, wymaga starannego przemyślenia. Aby zapewnić bezproblemowy proces montażu, swoje plany warto przekazać projektantowi lub instalatorowi już na samym początku.

Uproszczony proces montażu dzięki innowacyjnej konstrukcji
Do tej pory możliwości rozmieszczenia toalet na poddaszu zależały od lokalizacji toalet na niższych kondygnacjach. To już jednak przeszłość. Dzięki agregatom do odprowadzania ścieków Grundfos SOLOLIFT2 potrzebujesz jedynie pomieszczenia, energii elektrycznej i odpowiedniego zaopatrzenia w wodę. SOLOLIFT2 pompuje ścieki z urządzeń sanitarnych do najbliższego pionu kanalizacyjnego, również na spore odległości. To oznacza prostszy i mniej kosztowny proces instalacji.


Dzięki agregatom pompowym SOLOLIFT2 łatwo stawisz czoła wyzwaniom związanym z koniecznością odprowadzania ścieków i stworzysz w pełni funkcjonalną łazienkę na poddaszu lub dodatkową toaletę w piwnicy. Ich kompaktowe wymiary umożliwiają łatwe umiejscowienie niezależnie od istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.


Projektowanie eleganckiej łazienki
Pomyśl, ile masz możliwości! W każdym nieużywanym pomieszczeniu możesz teraz umieścić kabinę prysznicową, zestaw umywalkowy i wszystkie pozostałe udogodnienia nowoczesnej łazienki. Uwolnij swoją wyobraźnię i zrealizuj wizję wymarzonej łazienki w nieużywanej przestrzeni dzięki SOLOLIFT2.


A co z bezpieczeństwem?
Nie martw się. Przekształcenie poddasza na łazienkę może być całkowicie bezpieczne pod warunkiem podjęcia niezbędnych środków ostrożności związanych z integralnością konstrukcji i izolacją przestrzeni. Ponieważ pierwotna konstrukcja strychu nie przewiduje pełnej łazienki, należy sprawdzić, czy górna kondygnacja wytrzyma ciężar i nacisk takich urządzeń jak wanny, zestawy umywalkowe i zbiorniki. Na wykonalność adaptacji poddasza mogą również wpłynąć ograniczenia wysokości i nośności kratownic lub krokwi. Aby ocenić nośność i przydatność do instalacji wodno-kanalizacyjnych, skonsultuj się ze specjalistami.


Zwiększ wygodę i wartość domu
Wykorzystaj możliwości, jakie dają agregaty SOLOLIFT2 i zmień ten zaniedbany schowek w urzekającą łazienkę. Dzięki odpowiedniemu planowaniu, wykwalifikowanym specjalistom i zaletom agregatów SOLOLIFT2 możesz wykorzystać ukryty potencjał przestrzeni i stworzyć oszałamiające miejsce, które zwiększy wartość i funkcjonalność Twojego domu.