Artykuł

Niezawodność potwierdzona we wszelkich aplikacjach ściekowych

Grundfos rozszerzył gamę pomp ściekowych SL o pompy z typoszeregu 56 o mocach od 18,5 kW do 41 kW, 50 Hz, które mogą pracować w znacznie szerszym zakresie wydajności. Rozszerzenie oferty pomp z zakresu 50 Hz, zostało opracowany z myślą o niezawodnej i efektywnej pracy nawet w najtrudniejszych warunkach ściekowych, co znacznie obniża koszty eksploatacji. Dzięki innowacyjnej hydraulice wirnika Open S-tube®, pompa jest idealna do pompowania ścieków o średnim lub ekstremalnym stężeniu włókien i zawiesin. Dzięki swojej kompaktowej budowie bez problemu można ją zamontować w miejscu obecnie pracujących pomp ściekowych, przy minimalnej ingerencji w instalację.

Obejrzyj nagranie, aby dowiedzieć się więcej jak stosowanie pompy z nowego typoszeregu pomaga ograniczyć koszty operacyjne oraz zredukować ślad węglowy.

 

W przypadku pomp do ścieków, niezawodność i sprawność są najważniejsze. Aby zapewnić najwyższą sprawność pracy, silnik nowego typoszeregu pomp SL jest skonstruowany na bazie komponentów odpowiadających klasie IE4, a część hydrauliczna to innowacyjny wirnik Open S-tube®. Dostępne w szerokim zakresie wariantów materiałowych, takich jak żeliwo, stal nierdzewna i wysokochromowe żeliwo białe, pompy można dobrać do konkretnych warunków, w których będą pracować. Ponadto, nowa gama została opracowano wykorzystując zaawansowane symulacje komputerowe, przeszła szeroko zakrojone testy w laboratoriach, jak również w rzeczywistych instalacjach, aby upewnić się, że sprosta wysokim wymaganiom dla współczesnych aplikacji ściekowych.


Ponieważ urządzenia wykorzystywane w gospodarce komunalnej wymagają zazwyczaj znacznych nakładów na konserwację, typoszereg pomp SL został zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze serwisowej, obejmującej łatwe do zainstalowania elementy, które w razie potrzeby można wymienić. Pompy są samoczyszczące, dzięki czemu są w stanie poradzić sobie z włóknami, ciałami stałymi i szlamem w wodzie i nieprzerwanie pracują nawet w trudnych warunkach. Mogą być dostarczone z pełnym zakresem czujników monitorujących, umożliwiających przeprowadzenie konserwacji prewencyjnej, co pozwala uniknąć nieprzewidzianych przestojów, ochronić pompy zapewniając ich długą żywotność.

Wirniki z możliwością trymowania ułatwiają zrealizowanie określonego punktu pracy i wysokiej sprawności na całej charakterystyce pracy pompy. Dzięki specjalnej konstrukcji SmartTrim, ustawiona fabrycznie szczelina wirnika może być utrzymany poprzez dokręcenie śrub regulacyjnych, bez konieczności demontażu pomp.

Wszystko to razem znacząco obniża to koszty eksploatacyjne, zużycie energii i sumaryczny koszt użytkowania, jak również redukuje ślad węglowy.

Osiągnięcie sumarycznej sprawności do 80%

Dzięki innowacyjnym cechom, takim jak wirniki Open S-tube® i komponenty silnika zgodne z IE4, pompy ściekowe SE/SL z typoszeregu 56 oferują wiodącą na rynku sprawność. Zapisz się na to krótkie webinar, aby dowiedzieć się więcej. 

Mniej przestojów, niższe koszty operacyjne

Pobierz naszą ulotkę, aby dowiedzieć się jak stosując nasze nowe pompy ściekowe SE/SL korpus 56 można zredukować koszty operacyjne i zużycie energii.

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.

Powiązane zastosowania

Znajdź zastosowania firmy Grundfos związane z tym tematem.

Inne powiązane artykuły i spostrzeżenia

Znajdź powiązane artykuły z badaniami i spostrzeżeniami z Grundfos.