Artykuł

Maksymalizacja oszczędności energii i obniżenie kosztów operacyjnych dzięki analizie energetycznej Energy Check

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób analiza energetyczna Energy Check może przynieść korzyści Tobie i Twoim obiektom.

Modernizacja instalacji i wdrożenie nowych, inteligentniejszych i bardziej wydajnych pomp pozwala zmniejszyć zużycie energii, koszty operacyjne i emisję CO2 - a dzięki analizie energetycznej Grundfos możesz się dowiedzieć, o ile dokładnie.

Ceny rosną, bezpieczeństwo dostaw jest niestabilne, a potrzeba poważnych działań na rzecz klimatu jest dziś dużo większa niż kiedykolwiek wcześniej. Szacuje się, że zużycie energii odpowiada za 73% światowej emisji CO2 - dlatego też optymalizacja zużycia energii w budynkach może naprawdę wiele zmienić.

Od czego więc zacząć? Od pomp. Zużywają one naprawdę dużo energii - zasadniczo warto wymienić pompy, które mają więcej niż 10 lat. W ten sposób można zaoszczędzić 50-70% energii.

Niemniej jednak, nawet mając świadomość tego faktu, może być trudno w pełni uzasadnić wymianę wszystkich istniejących pomp. Ile naprawdę można zaoszczędzić? Jak obliczyć koszt inwestycji w stosunku do czasu jej zwrotu? W Grundfos możemy udzielić jasnej odpowiedzi na te pytania. Dzięki naszemu portfolio optymalizacji energetycznej oferujemy różne narzędzia, które pomogą Ci dowiedzieć się, ile energii możesz zaoszczędzić w swoich obiektach

Analiza energetyczna Energy Check

Energy Check opiera się na parametrach pompy zaczerpniętych z tabliczki znamionowej. Obejmują one wielkość przepływu, wysokość podnoszenia i moc silnika pompy, a także wiek pompy i liczbę godzin jej pracy. Zaletą Energy Check jest szybki proces gromadzenia danych niezbędnych do określenia potencjalnych oszczędności.

Audyt pompowy Energy Audit

W audycie pompowym urządzenia pomiarowe są podłączane do pompy oraz otaczającego ją orurowania i pozostawiane w celu monitorowania aktywności systemu pompowego w stosunkowo krótkim i ściśle określonym czasie. Dane te są zapisywane w rejestratorze danych i umieszczane w narzędziu diagnostycznym opracowanym przez Grundfos, specjalnie zaprojektowanym do identyfikacji nadmiernego zużycia energii w każdym rodzaju układu pompowego. Wynik pozwala porównać energię zużywaną przez obecny układ hydrauliczny z poborem energii przez bardziej wydajną instalację pompową, wykorzystując dane zebrane w okresie monitorowania. W celu określenia pełnego potencjału w zakresie oszczędności energii przeprowadzany jest audyt całego systemu.

Natychmiastowe wyniki i szybki zwrot z inwestycji

Zainstalowanie wysokoefektywnych energetycznie pomp przynosi natychmiastowe korzyści, w tym zmniejszenie kosztów operacyjnych i zużycia energii. Jednocześnie okres zwrotu z inwestycji w efektywne energetycznie pompy jest zazwyczaj krótszy niż dwa lata. W większości przypadków wynosi on od 1 do 3 lat, a przy rosnących cenach energii zwrot kosztów jest jeszcze szybszy. 

Umów się na audyt energetyczny Energy check lub audyt pompowy Energy Audit

Nasi specjaliści pomogą Ci zoptymalizować zużycie energii. Wystarczy wypełnić poniższy formularz, aby umówić się na niezobowiązującą konsultację dotyczącą Twojego najbliższego projektu lub zarezerwować audyt energetyczny Energy Check lub audyt pompowy Energy Audit, a my skontaktujemy się z Tobą.