Artykuł

Usprawnij proces instalacji dzięki inteligentnym rozwiązaniom

Popyt na inteligentne produkty HVAC stale rośnie. Wyprzedź konkurencję, aby uzyskać fantastyczne perspektywy sprzedaży.
 

Fakty na temat inteligentnych produktów

Instalatorzy odnotowują rosnące zapotrzebowanie na inteligentne produkty; częściej w obszarze HVAC niż w innych kategoriach.

70% instalatorów spodziewa się, że będzie musiało zdobyć umiejętność programowania instalacji inteligentnych budynków.

30% instalatorów uważa, że większość rozwiązań dla inteligentnych budynków jest łatwa w instalacji.

Użytkownicy końcowi chcą korzystać z inteligentnych produktów zapewniających większą oszczędność energii

Klienci przedkładają oszczędność energii nad komfort i łatwość obsługi. Pomóż swoim klientom, dobierając odpowiednie rozwiązania.

 

Inteligentne produkty, bardziej efektywne instalacje grzewcze

Czy wiesz, że 200 milionów pomp obiegowych na całym świecie jest niewydajnych? Wymiana jednej pompy obiegowej pozwala zaoszczędzić, aż do 75% zużycia energii.

Możesz zapewnić znaczącą różnicę w drodze do tego celu i mieć pozytywny wpływ na rachunki za energię i na środowisko w Europie.

Źródło: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), European Mechanical Installation Monitor 3. kwartał 2022. Przeprowadzane kwartalnie wywiady telefoniczne wśród ok. 650 zarejestrowanych firm i hydraulików instalujących systemy HVAC, podzielonych na 6 głównych rynków europejskich.