Badania i spostrzeżenia

Rozwiązania IoT podnoszące wydajność instalacji

Od inteligentnej transmisji danych do ich inteligentnej analizy – oto najbliższa przyszłość.

Współczesny właściciel domu oczekuje coraz więcej od instalacji grzewczych. Od innowacyjnych technologii, które ułatwiają tanie ogrzewanie po analizy oparte na danych, które umożliwiają długotrwałą eksploatację instalacji domowych — przyszłość instalacji HVAC to inteligentne rozwiązania w sieci.

Pompy obiegowe są dla producentów urządzeń grzewczych podzespołami najważniejszymi w domowych, inteligentnych instalacjach grzewczych przyszłości. Nasza branża stawia na rozwiązania w technologii IoT, dlatego inteligentna analiza danych stała się kluczem do optymalizacji wydajności pracy kotłów i pomp ciepła.

Inteligentne, zintegrowane funkcje to bezproblemowa praca instalacji

W przyszłości pompy z technologią IoT będą miały wbudowane funkcje, które gromadzą dane o instalacjach grzewczych w czasie rzeczywistym. Dzięki inteligentnym algorytmom producenci urządzeń grzewczych mają dostęp do zmiennych technologicznych instalacji oraz mogą je zmieniać – m.in. temperaturę, natężenie przepływu, ciśnienie w instalacji, moc, napięcie i prędkość pompy, aby zoptymalizować wydajność pracy instalacji.

Rodzi to interesujące możliwości poprawy eksploatacji instalacji, precyzyjnego prognozowania usterek oraz wyprowadzania cennych informacji eksploatacyjnych. Czego możemy spodziewać się w przyszłości?

Szybsza regulacja hydrauliczna instalacji

Regulacja hydrauliczna instalacji, czyli obiegu czynnika, jest kluczowa dla niezawodności i energooszczędności ogrzewania. Operacja ta może zająć nawet 4 godziny. Dzięki rozwiązaniom w technologii IoT, instalatorzy mogą podłączyć kocioł do zintegrowanej aplikacji, która wykorzystuje precyzyjne punkty danych do automatycznego obliczania i ustawiania instalacji grzewczej za pomocą specjalnego algorytmu regulacji. Dzięki temu instalatorzy wykonują przedmiotową czynność szybciej i jednocześnie wydajność instalacji może wzrosnąć nawet o 25%.

Inteligentniejsza samodiagnostyka i prognozowanie usterek

Może być wiele przyczyn nieprawidłowej pracy instalacji ogrzewania. W wielu przypadkach trudno jest ustalić, dlaczego kocioł nie działa tak, jak powinien. Skutkuje to wymianą pompy "na wszelki wypadek", to zaś podnosi koszty obsługi technicznej po stronie producenta i niekoniecznie rozwiązuje problem z instalacją.

Dzięki pompom z funkcją transmisji danych, producenci mogą zintegrować w swoich kotłach grzewczych funkcje automatycznej diagnostyki, które przesyłają operatorowi instalacji krytyczne dane raporty dotyczące jej stanu. W ten sposób producenci mogą uniknąć zbędnej wymiany podzespołów i ułatwić instalatorom rozruch wykonywanych instalacji. Wczesna sygnalizacja możliwych usterek i funkcje diagnostyczne ułatwiają proaktywne planowanie obsługi technicznej oraz trafniejsze diagnozowanie przyczyn problemów technicznych. Skraca to cenny czas, który trzeba wygospodarować przygotowując się na serwis na obiekcie oraz na samą obsługę techniczną.

Błyskawiczne i proste rozpoznawanie usterek:

  • Funkcja zapowietrzenia czynnika wykrywa zapowietrzenie grzejnika i sygnalizuje je, zanim doprowadzi do nieprawidłowej pracy ogrzewania. Zwiększa to komfort właściciela domu, a także chroni przed nadmiernym zużyciem zasobów typowym dla niewyregulowanych instalacji ogrzewania.
  • Zarastanie wymienników ciepła kamieniem wodnym stopniowo ogranicza wydajność wymiany ciepła. Dlatego pompa przyszłości w sposób ciągły kontroluje warunki pracy instalacji i z wyprzedzeniem zgłasza wykrywane usterki serwisantom.
  • Częsty rozruch i wyłączanie źródła ciepła w instalacji skutkuje niekiedy jej gorszą sprawnością energetyczną. Inteligentne pompy ciepła z funkcją transmisji danych mogą wykrywać takie niedomagania i zgłaszają je serwisowi.
  • W wielu gospodarstwach domowych zbyt duże ciśnienie tłoczne w instalacji ogrzewania skutkuje jej rezonansem i hałasem. Korekta trybu pracy instalacji za pomocą zintegrowanej aplikacji umożliwia użytkownikowi samodzielne kontrolowanie i regulowanie ustawień ogrzewania.

Wkroczmy razem w cyfrową przyszłość

Zaawansowane protokoły komunikacyjne pozwalają producentom projektować wydajniejsze urządzenia grzewcze pracujące w oparciu o dane. Nadszedł czas na kolejny krok. Z pomocą technologii IoT producenci mogą rozpocząć pracę nad rozwiązaniami z dokładniejszą, prognostyczną diagnostyką, dzięki czemu nasza branża może sprawniej utrzymywać instalacje ogrzewania i doskonalić je, ograniczając ich awarie i przestoje, a także koszty ich serwisu.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o warunkach handlowych lub zakupić pompy Grundfos dla producentów OEM.