Artykuł
Innowacyjna hydraulika zapewnia niezawodną pracę przy niższych całkowitych kosztach posiadania, spełniając wymagania związane ze ściekami komunalnymi
Pompa jest sercem każdej sieci odprowadzania ścieków. Czas pracy i sprawność pompy mają kluczowe znaczenie dla utrzymania niskich całkowitych kosztów własnych i optymalizacji przesyłu ścieków, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu wydajności.
Aby sprostać rosnącej złożoności ścieków komunalnych, firma Grundfos opracowała półotwarty wirnik Open S-tube®, który zapewnia wysoką wydajność w szerokim zakresie roboczym. Wirniki Open S-tube® można trymować w celu spełnienia określonego punktu pracy – są idealnym rozwiązaniem do średnio i ekstremalnie zanieczyszczonych ścieków. Ta nowa konstrukcja hydrauliczna zwiększa niezawodność i trwałość pompy, zmniejsza koszty eksploatacji i konserwacji oraz pomaga właścicielowi zachować pełną zgodność ze wszystkimi wymogami regulacyjnymi. Ponadto oferujemy teraz części hydrauliczne wykonane z żeliwa białego bogatego w chrom. Ten stop żelaza zapewnia bardzo dobrą odporność na zużycie w porównaniu z innymi materiałami metalicznymi i lepszą odporność na ścieranie niż zwykłe żeliwo.
Grundfos nadal opracowuje i ulepsza konstrukcję pomp, aby sprostać stale zmieniającym się wymaganiom w zakresie obsługi ścieków. W szczególności ścieki komunalne są coraz bardziej złożone, a komponenty takie jak zawieszone substancje stałe, substancje organiczne, oleje i smary, włókna i polimery oraz inne substancje stanowią nowe wyzwania. Ponadto ekstremalne warunki pogodowe zwiększają zmienność opadów i ryzyko wystąpienia powodzi.
W przypadku nowego i innowacyjnego wirnika Open S-tube® dla pomp SE/SL przeprowadziliśmy wiele wirtualnych testów w celu utrzymania renomowanego poziomu jakości i wydajności zapewnianego przez Grundfos. W rzeczywistości przeprowadziliśmy o wiele więcej wirtualnych testów niż kiedykolwiek byłoby to możliwe. Wszystkie nasze symulacje zostały zweryfikowane przy użyciu najnowocześniejszych testów fizycznych. Przeprowadzamy testy komponentów i produktów pod kątem funkcjonalności i trwałości, a następnie testujemy je w trudnych instalacjach na całym świecie przed premierą na rynku.