Artykuł
Oszczędzaj wodę i energię dzięki wydajnym systemom cyrkulacji ciepłej wody
Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody oferują przyjazne dla środowiska rozwiązania, dzięki którym instalatorzy mogą zaoferować klientom znaczne oszczędności. Wykorzystując najnowsze innowacje można zwiększyć komfort klientów, jednocześnie obniżając ich rachunki za wodę i energię.
Systemy ciepłej wody, które zwracają się same:
Większość gospodarstw domowych marnuje od 15 000 do 20 000 litrów wody rocznie - to wystarczająco dużo, aby zapewnić 7500 osobom czystą, zdatną do picia wodę na cały dzień.
Takie nadmierne marnotrawstwo jest nie tylko szkodliwe dla środowiska (przyczynia się do światowego kryzysu niedoboru wody), ale jest również kosztowne dla klienta, który płaci wyższe rachunki za wodę i energię w wyniku codziennego oczekiwania, aż woda osiągnie odpowiednią temperaturę.
Pompy cyrkulacyjne Grundfos zapewniają ciepłą wodę natychmiast po odkręceniu kranu. Wykorzystując innowacje technologiczne, pompa może zużywać do 90% mniej energii w porównaniu z tradycyjnymi systemami cyrkulacji. W ciągu 18 do 24 miesięcy pompa cyrkulacyjna zasadniczo zwraca się dzięki oszczędnościom na rachunkach, dzięki czemu seria COMFORT jest łatwa w sprzedaży dla klientów, ponieważ dostępne pompy oferują rozwiązania korzystne dla obu stron.
Oszczędność pieniędzy i czasu
W przypadku instalacji czas to pieniądz. Rura o niewłaściwym rozmiarze lub trudna do wymiany pompa mogą zmarnować czas instalatora i opóźnić kolejne wizyty. Często oznacza to, że instalatorzy przeciążają się narzędziami i komponentami "na wszelki wypadek".
Dzięki gamie pomp COMFORT wystarczy wymienić głowicę pompy, a nie całą pompę. Głowice pomp COMFORT pasują do wielu korpusów pomp o podobnej konstrukcji, niezależnie od marki i daty produkcji. Mniej miejsca na błędy oznacza brak późniejszych wezwań lub opóźnień w oczekiwaniu na dostarczenie określonych części. . Mniej miejsca na błędy oznacza brak późniejszych wezwań lub opóźnień w oczekiwaniu na dostarczenie określonych części.
Pompy ALPHA N i UPS N przenoszą atrybuty serii COMFORT o krok dalej, zawierając dodatkowe funkcje optymalizacyjne, aby umożliwić użytkownikom maksymalne wykorzystanie ich instalacji.